Kontakti
Palaute

IO-Link – perusteet ja tekniikka

IO-Link on ensimmäinen maailmanlaajuisesti standardoitu IO-tekniikka (IEC 61131-9) kommunikointiin anturien ja toimilaitteiden välillä. Järjestelmäkomponentteja ovat yksi IO-Link Master ja yksi IO-Link Device: anturi, toimilaite tai molempien yhdistelmä.

I/O-ryhmän osana IO-Link-master on asennettu joko kytkentäkaappiin tai etä-I/O:na kotelointiluokassa IP65/67 suoraan kentälle. IO-Link-laite kytketään masteriin enintään 20 m pituisella vakiomallisella anturi-toimilaite-johdolla. Se tuottaa ja käyttää signaaleita (binäärisesti kytkevä, analoginen tulo/lähtö), jotka voidaan suoraan siirtää IO-Linkin kautta digitalisoituina.

IO-link table
IO-link table

Aseta standardeja: SICKin IO-Link.

  • Sarjamuotoinen kaksisuuntainen yhdistäminen pisteestä pisteeseen signaalien siirtoa ja energiansyöttöä varten, ei uutta väyläjärjestelmää!
  • Alaspäin yhteensopiva kytkeville PNP-vakioantureille
  • Käyttötila: vakio-I/ O-tila (SIO), IO-Link-tila
  • Kolme siirtonopeutta: 4.800 (COM 1), 38.400 (COM 2), valinnaisena 230.400 baudia (COM 3)
  • Suojaamattomat 3-johtimiset vakioteollisuusjohdot kaikille yhteyksille
  • Pistoliitin M12: nelinapainen urosliitin esim. antureille, viisinapainen urosliitin esim. toimilaitteille, viisinapainen naarasliitin masterille
  • Pistokkeiden käyttö: nasta 1: 24 V, nasta 3: 0 V, nasta 4: kytkentä- ja tiedonsiirtojohto (C/Q)
  • Johdon pituus enintään 20 m
  • Energiansyötön virrankulutus enintään 200 mA
  • Prosessitiedot (esim. kytkentäsignaalit tai etäisyysarvot) siirretään syklisesti, huoltotiedot (esim. parametrit) asynkronisesti

 

Ylös