Kontakti
Palaute

IO-Link – automaatiojärjestelmiin liittyminen

IO-Link-anturi yhdistetään automaatiojärjestelmään IO-Link-masterin avulla. Laitekuvauksella (IODD) tehdään spesifinen konfigurointi; toimilohkot helpottavat ohjelmointia.

pyramid
pyramid
IO-Link Master

IO-Link Master (laitteisto)

Laitekytkentään on käytettävissä useita PLC-master-tyyppiä.

SIG200 REST API IO-Link Master, SIG200 PROFINET IO-Link Master, EtherCAT IO-Link Master, EtherNet/IP IO-Link Master, PROFINET IO-Link Master. Kyseinen master on itse kenttäväylän jäsen tai osa modulaarista IO-järjestelmää, joka on yhdistettynä kenttäväylän kanssa. Kenttäväylän jäsenet liitetään laitekuvauksen (GSDML, EDS, ESI jne.) kautta järjestelmään.

configuration

Konfigurointi

Automaatiorakenteen suunnittelussa tai konfiguroinnissa määritetään tarvittavat kenttäväylän jäsenet yhdessä logiikkavalmistajan suunnittelutyökalussa (Engineering tool) ja kommunikoinnit parametroidaan.

IO-Link-laitteiden erityiskonfigurointiin käytetään laitekuvausta IODD (IO-laitekuvaus). IODD sisältää tiedot identifioinnista, laiteparametreista, prosessi- ja diagnoositiedoista, kommunikointiominaisuuksista jne.

programming
Ohjelmointi

Ohjelmoinnin yksinkertaistamiseksi käytetään IO-Link-laitekohtaista toimilohkoa. Toimilohkot helpottavat logiikan ja IO-Link-laitteiden asyklistä kommunikaatiota, huoltodatakommunikaatiota ja prosessitietojen tulkintaa. Ne antaa laiteparametrit ja oikeat laitedatatyypit käytettäväksi – ja kääntää käytettäväksi asetetut parametrit indekseiksi ja alaindekseiksi.

Ylös