Yleiskatsaus
Joustava. Älykäs. Kommunikatiivinen.
Ohjelmoitava Sensor Integration Machine SIM4x00 osana SICK AppSpace Eco-järjestelmää avaa uusia mahdollisuuksia sovelluksen ratkaisuun. SICK-antureiden ja -kameroiden tiedot voidaan yhdistää pistepilveksi, arvioida, arkistoida ja siirtää esim. Cloud-alustoille. 2D- tai 3D-kameroille on käytettävissä 8 GB-Ethernet-liitännät osittain jännitesyötöllä Ethernetin (PoE) kautta. IO-Linkin kautta anturit voidaan liittää etäisyys- ja korkeusmittaukseen. Laitteistotuella varustettu tehokas moniydinprosessori mahdollistaa SIM4x00:n kuvan esikäsittelyn ja tulo- ja lähtösignaalien käsittelyn reaaliajassa. Tämän lisäksi integroitu HALCON-kirjasto mahdollistaa vaativien kuvankäsittelytehtävien ratkaisun.
Yhdellä silmäyksellä
- Kattava valikoima liitäntöjä: 25 liitäntää Ethernet-pohjaisille kenttäväylille, kameroille, valaistukselle, antureille, enkoodereille ja monille muille
- 8 GB-Ethernet-liitännät nopeaa kuvansiirtoa varten
- Kenttäväylä- ja Ethernet-liitännät esimerkiksi OPC-UA- ja MQTT-kommunikaatioprotokollilla antavat rinnakkaisessa "Dual Talk" -tilassa esikäsitellyt tiedot (Edge -Computing) sekä ohjauksen että Cloud-Computingin käytettäväksi ja sallivat näin digitaalisten tehtaiden verkotuksen.
- Tulo- ja lähtösignaalien tarkka synkronointi
- Valaistuksen ohjaus ja jännitteensyöttö
- IO-Link-Master-liitännät
- Kotelointiluokka IP 65