Sensor Integration Machine
SIM2x00

Suorituskykyinen. Joustava. Älykäs.

Hyötysi

  • Räätälöityjen datasovellusten kätevä kehittäminen ”Graphical Application Modeling” -tekniikalla SICK AppSpace -ympäristössä
  • Anturi- ja kameratietojen käsittely ja IoT-yhdyskäytävätoiminto yhdessä laitteessa
  • Konfiguroitava palomuuri hyvän tietoturvan takaamiseksi
  • Pakettiratkaisu: kokonaisvaltainen laitteistojärjestelmä, jolla projektin voi aloittaa nopeasti ilman ohjelmistoajureiden, komponenttien ja johtojen aikaavievää etsimistä
  • Monipuoliset kuvien/skannausten käsittelymahdollisuudet kaikille teollisille käyttöalueille
  • Apuprosessorin tukema laitteisto tarjoaa reaaliaikaista tietojenkäsittelyä ja kommunikointia
  • Vaihtoehtoisia malleja asennettaviksi joko suoraan laitokseen tai kytkentäkaappiin

Yleiskatsaus

Suorituskykyinen. Joustava. Älykäs.

Osana SICK AppSpace Eco-järjestelmää ohjelmoitavat Sensor Integration Machine SIM2x00 -laitteet tarjoavat useita anturitietojen keruu- ja yhdistämismahdollisuuksia ja siten tilaa uusille sovellusratkaisuille. Kerätyt tiedot käsitellään ja visualisoidaan ShopFloorissa arvokkaaksi informaatioksi esim. laadunvalvonnan tai prosessianalysoinnin tarpeisiin. Lisäksi IoT-yhdyskäytävätoiminto mahdollistaa Internetin kautta liittämisen Edgestä pilvipalvelun DataFlooriin asti I4.0-ympäristössä. SIM2x00:ssa on tehokas suoritinarkkitehtuuri ja neljä nopeaa Ethernet-liitäntää kameroita ja LiDAR-antureita varten. IO-Linkin kautta voidaan integroida lisää antureita esim. etäisyys- ja korkeusmittausta varten.

Yhdellä silmäyksellä
  • Liitännät pilveen ja PLC:hen sekä kameroille, valaistukselle, LiDAR-skannereille, (IO-Link-)antureille ja enkoodereille
  • 4 Ethernet-porttia (≤ 2,5 Gt/s)
  • SICK-käyttöliittymä ja algoritmi API sekä HALCON-kuvankäsittelykirjasto anturitietojen ja kuvien käsittelyä varten (tyypistä riippuen)
  • Kotelointiluokka IP65 tai IP20 (tyypistä riippuen)

Sovellukset

Lataukset