Sensor Integration Machine
SIM200

Joustava ja älykäs anturien liitäntä

Hyötysi

  • Edge-porttitoiminnon ja anturitietojen käsittelyn edullisena yhdistelmänä datatasolta tapahtuvaa anturitason käyttöä varten
  • IO-Link-teknologia mahdollistaa innovatiivisen antureiden integroinnin ja tietojen läpinäkyvyyden
  • Räätälöityjen datasovellusten kätevä kehittäminen ”Graphical Application Modeling” -tekniikalla SICK AppSpace -ympäristössä
  • Kotelointiluokan IP67 kestävä kotelokonsepti teolliseen käyttöön

Yleiskatsaus

Joustava ja älykäs anturien liitäntä

Ohjelmoitava Sensor Integration Machine SIM200 mahdollistaa edge-porttina anturitason liittämisen datatasoon sekä pääsyn datatasolta anturitasolle. Edgessä tunnistetaan ja yhdistetään useiden antureiden IO-Link-signaaleja sekä digitaalisia tuloja ja lähtöjä ja muokataan ne arvokkaiksi tiedoiksi esim. laadunvalvontaa tai prosessianalyysia varten. Anturin tiedot siirretään datatasolle Ethernetin kautta. Osana SICK AppSpace -ekosysteemiä SIM200 on ohjelmoitavissa SICK AppStudion avulla.

Yhdellä silmäyksellä
  • Ohjelmoitava Sensor Integration Machine
  • 4 konfiguroitavaa IO-Link-Master-liitäntää IO-Link-antureiden ja digitaalisia kytkentäsignaaleja käyttävien antureiden liittämistä varten
  • Kaksi Ethernet-porttia, joilla on yhteinen IP-osoite
  • Monimutkaisten sovellustehtävien ratkaisu SICK-käyttöliittymän ja API-algoritmin avulla
  • Kotelointiluokka IP67

Sovellukset

Lataukset