Sensor Integration Machine
SIM10xx

Kompakti. Joustava. Älykäs.

Hyötysi

  • Räätälöityjen datasovellusten kätevä kehittäminen ”Graphical Application Modeling” -toiminnolla SICK AppSpace -ympäristössä
  • Anturi- ja kameratietojen käsittely ja IoT-Gateway-toiminto yhdessä laitteessa
  • Konfiguroitava palomuuri takaa tietoturvan
  • Pakettiratkaisu: kattava laitteistojärjestelmä projektien nopeaan käynnistämiseen ilman rasittavaa ohjelmistoajureiden, komponenttien ja johtojen etsintää
  • Monipuolisia kuvien/skannausten käsittelymahdollisuuksia kaikille teollisille käyttöalueille
  • Joustava ja kompakti kotelokonsepti asennettavaksi suoraan laitokseen tai kytkentäkaappiin

Yleiskatsaus

Kompakti. Joustava. Älykäs.

Osana SICK AppSpace Eco-järjestelmää ohjelmoitavat Sensor Integration Machine SIM10xx -laitteet tarjoavat useita anturitietojen keruu- ja yhdistämismahdollisuuksia ja siten tilaa uusille sovellusratkaisuille. Kerätyt tiedot käsitellään ja visualisoidaan arvokkaaksi informaatioksi esim. laadunvalvontaa tai prosessianalyysiä varten. Lisäksi IoT-Gateway-toiminto mahdollistaa yhteyden muodostamisen Internetin välityksellä Edgestä pilvipalveluun I4.0-ympäristössä. SIM10xx sisältää tehokkaan suorittimen ja Ethernet-liitännät kameroille ja LiDAR-antureille. IO-Linkin kautta voidaan integroida lisää antureita esim. etäisyys- ja korkeusmittaukseen.

Yhdellä silmäyksellä
  • Liitännät pilvipalveluun sekä kameroille, valaistukselle, LiDAR-skannereille, (IO-Link-)antureille ja enkoodereille
  • Jopa 4 Ethernet-porttia
  • SICK-käyttöliittymä ja API-algoritmi kuvien ja anturitietojen käsittelyyn
  • Kotelointiluokka IP65 tai IP20 (tyypistä riippuen)
  • Malli ilman tuuletinta
  • Käytettävissä joustavasti, esim. Flexi Soft -turvaohjaimen kanssa

Sovellukset

Lataukset