Sensor Integration Machine

Ole kekseliäs. Ratkaise sovelluksia.

Sensor Integration Machine (SIM) -tuoteperhe on osa SICK AppSpace Eco-systeemi. Se avaa uusia mahdollisuuksia sovellusten ratkaisuun. Valikoimaan kuuluu laskentateholtaan, anturiliitäntöjen lukumäärältään ja toiminnallisuuksiltaan erilaisia laitteita, jotka ulottuvat IO-Link Sensor Hubista suorituskykyisiin Sensor Integration Machine -tuotteisiin. Näin SICK-antureiden ja -kameroiden tietoja voidaan yhdistää, arvioida, arkistoida ja siirtää. SIM-tuotteet tarjoavat näin sopivan ratkaisun kaikkiin sovelluksiin myös teollisen internetin puitteissa.

Suodata:

3 tulosta

1 - 3 tulosta 3

Näkymä: Kuvagalleria Luettelonäkymä
Joustava. Älykäs. Kommunikatiivinen.
  • Kattava valikoima liitäntöjä: 25 liitäntää Ethernet-pohjaisille kenttäväylille, kameroille, valaistukselle, antureille, enkoodereille ja monille muille
  • 8 GB-Ethernet-liitännät nopeaa kuvansiirtoa varten
  • Kenttäväylä- ja Ethernet-liitännät esimerkiksi OPC-UA- ja MQTT-kommunikaatioprotokollilla antavat rinnakkaisessa Dual Talk -tilassa esikäsitellyt tiedot (Edge -Computing) sekä ohjauksen että Cloud-Computingin käytettäväksi ja sallivat näin digitaalisten tehtaiden verkotuksen.
  • Tulo- ja lähtösignaalien tarkka synkronointi
  • Valaistuksen ohjaus ja jännitteensyöttö
  • IO-Link-Master-liitännät
  • Kotelointiluokka IP 65
Vertaa nyt
Valitse
Kompakti. Joustava. Älykäs.
  • Liitännät pilvipalveluun sekä kameroille, valaistukselle, LiDAR-skannereille, (IO-Link-)antureille ja enkoodereille
  • Jopa 4 Ethernet-porttia
  • SICK-käyttöliittymä ja API-algoritmi kuvien ja anturitietojen käsittelyyn
  • Kotelointiluokka IP65 tai IP20 (tyypistä riippuen)
  • Malli ilman tuuletinta
  • Käytettävissä joustavasti, esim. Flexi Soft -turvaohjaimen kanssa
Vertaa nyt
Valitse
Suorituskykyinen. Joustava. Älykäs.
  • Liitännät pilveen ja PLC:hen sekä kameroille, valaistukselle, LiDAR-skannereille, (IO-Link-)antureille ja enkoodereille
  • 4 Ethernet-porttia (≤ 2,5 Gt/s)
  • SICK-käyttöliittymä ja algoritmi API sekä HALCON-kuvankäsittelykirjasto anturitietojen ja kuvien käsittelyä varten (tyypistä riippuen)
  • Kotelointiluokka IP65 tai IP20 (tyypistä riippuen)
Vertaa nyt
Valitse

1 - 3 tulosta 3