Anturin integrointiportilla SIG350 on helppo säästää asennusvaivaa, tilaa ja kustannuksia: Innovatiiviset IO-Link-portit tuovat käyttöön maksimaalisesti joustavuutta, koska ne voi konfiguroida vapaasti luokkaan A tai luokkaan B. Jokaiseen 8 porttiin voidaan kytkeä yksi IO-Link-laite tai digitaalinen vakioanturi. A-luokan konfiguraatiota käytettäessä pin 2 -liitäntään voidaan kytkeä ylimääräinen digitaalinen anturi. Esikytketyn IO-Link-keskittimen, kuten SIG100:n, yhteydessä voidaan lisätä huomattavasti digitaalisten signaalien määrää, jota voidaan käsitellä vain master-laitteella. B-luokan konfiguroinnin avulla voidaan kytkeä myös runsaasti energiaa kuluttavia laitteita, joiden virrantarve voi olla jopa 4 A. Siten antureilla ja toimilaitteilla voidaan ohjata monimutkaisia järjestelmiä. Etu: Porttityyppiä ei tarvitse määrittää etukäteen. Tämä tuo lisää joustavuutta ja pienentää varastointikustannuksia, koska erilaisia IO-Link-master-laitteita ei tarvitse hankkia.