Sensor Integration Gateway

Yksinkertainen ratkaisu älykästä anturijärjestelmää varten

Sensor Integration Gateway (SIG) -tuoteperhe mahdollistaa osana AppSpace-ekosysteemi anturitietojen saumattoman integroinnin ja yksilöllisesti konfiguroitavat sovellusratkaisut SOPAS ET -tekniikan pohjalta. Digitaaliset tulo- ja lähtösignaalit tai IO-Link-signaalit voidaan linkittää Sensor Integration Gateway SIG100:n porttien kautta erittäin helposti ja yhdistää logiikkaeditorin avulla vetämällä ja pudottamalla ja liittää anturi-toimilaitejärjestelmään. Näin kootut tiedot voidaan yhdistää ja siirtää ylemmän tason järjestelmiin – myös teollisuus 4.0 -ratkaisuissa.

Suodata:

3 tulosta

1 - 3 tulosta 3

Näkymä: Kuvagalleria Luettelonäkymä
Hajautettua älykkyyttä ja digitaalista tietojen käsittelyä yksinkertaisesti
  • Standardi IO- antureiden yksinkertainen liitäntä mihin tahansa IO-Link-isäntälaitteeseen

  • Kuusi konfiguroitavaa porttia, joissa on kussakin kaksi binääristä tuloa tai lähtöä, korkeintaan 12 vakio-I/O:n
  • Binäärisistä tuloista ja lähdöistä muodostuva itsenäinen anturijärjestelmä on nopea ja helppo koota logiikkalinkitysten kautta vetämällä ja pudottamalla ilman lisäohjauslaitetta

  • Helpompi johdotus ja alhaisemmat kulut, koska yksittäiset anturisignaalit voidaan koota yhteen ainoaan IO-Link-viestiin
Vertaa nyt
Valitse
Enemmän kuin vain IO-Link-Master
  • 4 konfiguroitavaa IO-Link-Master-liitäntää (standardi E/A tai IO-Link)
  • Helppo parametroida USBin tai Ethernetin kautta intuitiivisen SOPAS ET -käyttöliittymän avulla
  • ”Dual Talk”: pääsy anturitietoihin yhtiötasolta ja rinnakkain teollisen Ethernetin kautta
  • Monimutkaisten sovellustehtävien ratkaisu logiikkamuokkaimella
Vertaa nyt
Valitse
Yleiskäyttöinen IO-Link Master IIoT-yhteensopiva
  • 8 IO-Link-porttia (M12; 5-napainen; A-koodattu; luokka A/B)
  • Virtakuormitettavuus enintään 16 A:n virralla, enintään 4 A:n virralla porttia kohden jännitteille US ja UA
  • Kestävä IP67-kotelo
  • Käyttölämpötila –30 °C ... +70 °C
  • PROFINET, EtherNet/IP ja EtherCAT käytettävissä
  • IIoT-protokollat REST API, MQTT ja OPC UA käytettävissä
  • Käännettävä koodauskytkin IP-osoitteen määritystä varten
Vertaa nyt
Valitse

1 - 3 tulosta 3