4Dpro-liitäntätekniikka
Connection Device Modular

Anturin käyttöönotto on helppoa – CDM antaa enemmän joustavuutta

Hyötysi

  • Anturin liittäminen kenttäväyläjärjestelmiin on helppoa
  • Anturin vaihto on parametrimuistin CMC600 ansiosta nopeaa
  • Nopea asennus ja oheislaitteiden havainnollinen liittäminen säästää aikaa
  • Yksinkertainen vianetsintä
  • Yksinkertainen diagnoosi optiona saatavan näyttömoduulin CMD400 ansiosta

Yleiskatsaus

Anturin käyttöönotto on helppoa – CDM antaa enemmän joustavuutta

Modulaarisesti rakennettu CDM tarjoaa mahdollisuuden yhdistää 1D-/2D-koodinlukija tai SICKin RFID-kyselylaite nopeasti ja teollisuuskäyttöön sopivalla tavalla SICK CAN -anturiverkkoon, isäntätietokoneeseen tai PLC:hen.

CDM tukee tuoteperheiden CLV6xx, Lector®-sarja, RFH6xx, RFU6xx, IDM1xx, IDM2xx lukijoita sekä laserskanneria LMS4xx. CDM täyttää kotelointiluokan IP 65 vaatimukset. CDM:ssä on vapaita pistoliitäntäpaikkoja optiona saataville lisämoduuleille, kuten jännitelähde-, näyttö- ja kenttäväylämoduulille. Siten voidaan ottaa käyttöön tai jälkiasentaa myös parametrimuisti CMC600 (parametrikloonausmoduuli), joka tallentaa liitetyn laitteen kaikki parametriarvot. Kun vaihdetaan anturi, kaikki parametriarvot kopioituvat uudelle laitteelle automaattisesti.

Yhdellä silmäyksellä
  • Tehokas ratkaisu jännitteensyöttöön ja SICKin automaattitunnistuskomponenttien liittämiseen
  • Pistoliitäntäpaikat optiona saataville kenttäväylämoduuleille, parametrimuistille, näyttömoduulille ja jännitteensyöttömoduulille
  • Lukijan yksinkertainen jännitteensyöttö
  • Lukijan IP-65-liitäntä yhdellä SICK-vakioliitäntäkaapelilla
  • Suora pääsy anturin huoltoliitäntään
  • Liitäntäkuva kannessa
  • Havainnolliset ja helposti käsiteltävät ruuvi-/jousikuormitteiset liittimet

 

4Dpro - The flexibility you need 

  • Standardized connectivity
  • Common user interface
  • Common set of accessories
Learn more

Teknisten tietojen yleiskatsaus

 
  • Teknisiin tiedot

    Teknisiin tiedot

    Tuetut tuotteet

    CLV41x

    Lector62x

    CLV61x - CLV65x

    Kannettava, käsikäyttöinen lukija

    RFH6xx

    RFU62x

    RFU63x

    Lector®-sarja

    RFID

    CLV69x

    RFU65x

    Lector65x

    CLV42x

    CLV43x

    CLV44x

    CLV45x

    CLV62x

    CLV63x

    CLV64x

    CLV65x

    ICR84x-2

    ICR85x-2

    RFH620

    LMS400

Kaikki tekniset tiedot ovat yksittäisten tuotteiden kohdalla

Lataukset