Yleiskatsaus
Liittäminen on yksinkertaista
Kenttäväylämoduuli CDF600-2 mahdollistaa tunnistusanturien (1D, 2D, RFID) nopean ja yksinkertaisen integroinnin teollisuusverkkoihin. Saatavissa on eri malleja eri kenttäväyläliitännöillä. Ulkoinen liitäntämoduuli voidaan asentaa teollisuuden kaikkiin tavallisiin profiileihin. Tehokkaan diagnoosin mahdollistavat tila-LEDit jäävät näkymään kahdelta puolelta. Väyläosoite ja CDF600-2:n toimintatila voidaan säätää kiertokytkimillä suoraan moduulilta ilman konfigurointiohjelmiston käyttöä. Rakenne suojaa samalla väyläosoitteen tahattomalta muuttamiselta. Koska CDF600-2 voidaan kuljetinsovelluksissa integroida helposti käsiteltävään paikkaan, voidaan vain yhdellä johdolla liitetty tunnistusanturi, esim. CLV615-F, asentaa syvälle laitteistoon.
Yhdellä silmäyksellä
- Joustava asennus kaikkiin tavallisiin profiileihin
- Joustava kenttäväyläliitäntä PROFIBUS DP:lle ja PROFINET:lle (riippuu tyypistä)
- Koodauskytkimet väyläosoitteen ja toimintatilan asettamista varten (riippuu tyypistä)
- LEDit tilan ilmaisua ja diagnosointia varten
- Pistokerakenteiset sähköliitännät
- Integroitu parametrimuisti liitetylle anturille
- Kompakti ja joustava