4Dpro-liitäntätekniikka
Connection Device Ethernet

Anturin helppo integrointi PoE-ympäristöissä

Hyötysi

  • Kustannustehokkaat ratkaisut SICK-antureiden integroimiseksi PoE-ympäristöihin
  • Helppo johtojen asennus säästää aikaa ja pienempi määrä yhdyskaapeleita säästää rahaa
  • Tarkka yleiskatsaus vastaanotettuihin anturisignaaleihin, kuten ”Good Read” tai ”No Read”, visualisoidaan kotelon kanteen integroitujen LEDien avulla
  • Nopea asennus ja yksinkertainen laitteiden vaihto pistokeliitäntöjen ansiosta
  • Kompakti kotelo mahdollistaa asennuksen myös pieniin tiloihin

Yleiskatsaus

Anturin helppo integrointi PoE-ympäristöissä

CDE-liitäntämoduuli mahdollistaa helpon ja kustannustehokkaan SICK-antureiden integroinnin PoE-ympäristöihin (PoE = Power over Ethernet). Liitäntämoduulin kautta tällaisiin ympäristöihin voidaan esim. yhdistää 4Dpro-tunnistusantureita sekä 1D- ja 2D-koodinlukijoita ja RFID-kirjoitus-/lukulaitteita. CDE toimii PoE-jakajana ja jakaa PoE-signaalit 24 voltin jännitelähteeseen ja Ethernet-datajohtoihin. Laitteen mallista riippuen liitäntämoduulin kotelon kanteen integroidut LEDit visualisoivat vastaanotetut anturisignaalit. I/O-lisäyhteyden avulla voidaan yhdistää digitaalisia tulo- ja lähtösignaaleja. Kahden ruuvin ja sähköliitäntöjen pistokerakenteen ansiosta CDE:n asennus laitteistoon on hyvin helppoa.

Yhdellä silmäyksellä
  • Integroi laitteet, joissa ei ole PoE-liitäntää, PoE-ympäristöihin
  • Jakaa PoE-signaalin 24 V:n jännitelähteeseen ja Ethernet-datajohtoon
  • Kotelon kannen LEDit vastaanotettujen anturisignaalien visualisoimiseksi
  • Digitaalisten I/O:iden yhdistäminen
  • Pistokerakenteiset sähköliitännät
  • Kompakti kotelo

Sovellukset

Teknisten tietojen yleiskatsaus

 
  • Teknisiin tiedot

    Teknisiin tiedot

    Tuetut tuotteetCLV62x, CLV63x, CLV64x, CLV65x, CLV69x, Lector®-sarja, RFID
Kaikki tekniset tiedot ovat yksittäisten tuotteiden kohdalla

Lataukset