4Dpro-liitäntätekniikka
Connection Device Basic

4Dpro-anturien yksinkertainen käyttöönotto

Hyötysi

  • Pienen koon ansiosta vähäinen tilantarve
  • Nopea ja tarkka asennus kahteen kiinnitysreikään säästää asennuskustannuksissa
  • Oheislaitteita liitettäessä saadaan ajansäästöä, koska ruuvi- ja jousikiinnitteiset liittimet ovat yksiselitteisesti merkittyjä ja helposti käsiteltäviä
  • Nopea ja yksinkertainen konfigurointi kytkimillä lyhentää asennusaikaa
  • Teollisuuskäyttöön sopivat liitännät takaavat luotettavat sovellukset
  • Liitetyn anturin vaihto on nopeaa käytettäessä parametrikloonausmoduulia CMC600

Yleiskatsaus

4Dpro-anturien yksinkertainen käyttöönotto

Koeteltu Connection Device Basic (CDB) tarjoaa kaikki mahdollisuudet 4Dpro-anturin nopeaan ja teollisuuskäyttöön sopivaan liittämiseen. Esimerkiksi SICK CAN -anturiverkkoon, isäntä-PC:hen tai PLC-yksiköihin liittämiseen. Sekä liitettävä anturi että liitäntämoduuli täyttävät kaikki kotelointiluokan IP 65 pöly- ja roiskevesisuojausta koskevat vaatimukset. Lisäksi CDB:hen on mahdollista liittää parametrikloonausmoduuli CMC600. Se voidaan asentaa sille varattuun paikkaan, ja se tallentaa kaikki liitetyn 4Dpro-anturin parametrit. Kun vaihdetaan anturi, kaikki sovelluskohtaiset parametrit kopioituvat siten uudelle 4Dpro-anturille, kunhan sen tyyppi on sama kuin edellisen.

Yhdellä silmäyksellä
  • Liitäntämoduuli yhdelle 4Dpro-anturille
  • Havainnolliset ja helposti käsiteltävät ruuvi- ja jousikuormitteiset liittimet
  • Liitäntäkuva kannen sisäpuolella
  • Konfigurointi kytkimillä
  • IP-65-liitäntä yhdelle 4Dpro-anturille vakioliitäntäkaapelin kanssa
  • Paikka CMC600-parametrikloonausmoduulille
  • Huoltopistoke, jonka avulla päästään suoraan käsiksi aux-liitäntään

Sovellukset

Teknisten tietojen yleiskatsaus

 
  • Teknisiin tiedot

    Teknisiin tiedot

    Tuetut tuotteet

    Kannettava, käsikäyttöinen lukija

    ICR80x

    CLV41x

    CLV61x - CLV65x

    Lector62x

    RFH6xx

    RFU62x

    Lector®-sarja

    CLV62x - CLV64x (tyypistä riippuen)

    CLV69x

    RFID

    InspectorP-sarja

    TiM3xx

Kaikki tekniset tiedot ovat yksittäisten tuotteiden kohdalla

Lataukset