4Dpro-liitäntätekniikka

SICK yhdistää – kaikki liitäntätekniikka yhdestä paikasta
SICKin liitäntätekniikan ansiosta SICK-laitteet on helppo liittää laitteistoonne valitusta automaattitunnistustekniikasta riippumatta. Kun kenttäväyläsovittimet integroidaan modulaarisiin liitäntäkoteloihin, voidaan lukijat ja kamera- tai RFID-järjestelmät helposti yhdistää eri kenttäväyliin. Kenttäväylä-proxy, ulkoinen parametrimuisti sekä näyttö- ja jännitemoduulit täydentävät tuotevalikoiman ja takaavat erinomaisen joustavuuden.
Suodata:
4 tulosta
Helppo kenttäväylän integrointi
- Joustava asennus kaikkiin tavallisiin profiileihin
- Joustava kenttäväyläliitäntä PROFIBUS DP:lle, PROFINET:lle ja EtherCAT:lle (riippuu tyypistä)
- Koodauskytkimet väyläosoitteen ja toimintatilan asettamista varten (riippuu tyypistä)
- LEDit tilan ilmaisua ja diagnosointia varten
- Pistokerakenteiset sähköliitännät
- Integroitu parametrimuisti liitetylle anturille
- Kompakti ja joustava
4Dpro-anturien yksinkertainen käyttöönotto
- Liitäntämoduuli yhdelle 4Dpro-anturille
- Havainnolliset ja helposti käsiteltävät ruuvi- ja jousikuormitteiset liittimet
- Liitäntäkuva kannen sisäpuolella
- Konfigurointi kytkimillä
- IP-65-liitäntä yhdelle 4Dpro-anturille vakioliitäntäkaapelin kanssa
- Paikka CMC600-parametrikloonausmoduulille
- Huoltopistoke, jonka avulla päästään suoraan käsiksi aux-liitäntään
Anturin käyttöönotto on helppoa – CDM antaa enemmän joustavuutta
- Tehokas ratkaisu jännitteensyöttöön ja SICKin automaattitunnistuskomponenttien liittämiseen
- Pistoliitäntäpaikat optiona saataville kenttäväylämoduuleille, parametrimuistille, näyttömoduulille ja jännitteensyöttömoduulille
- Lukijan yksinkertainen jännitteensyöttö
- Lukijan IP-65-liitäntä yhdellä SICK-vakioliitäntäkaapelilla
- Suora pääsy anturin huoltoliitäntään
- Liitäntäkuva kannessa
- Havainnolliset ja helposti käsiteltävät ruuvi-/jousikuormitteiset liittimet
Anturin helppo integrointi PoE-ympäristöissä
- Integroi laitteet, joissa ei ole PoE-liitäntää, PoE-ympäristöihin
- Jakaa PoE-signaalin 24 V:n jännitelähteeseen ja Ethernet-datajohtoon
- Kotelon kannen LEDit vastaanotettujen anturisignaalien visualisoimiseksi
- Digitaalisten I/O:iden yhdistäminen
- Pistokerakenteiset sähköliitännät
- Kompakti kotelo