Kontakti
Palaute

Lisätarvikkeet
Heijastimet ja optiikka / Optiset suotimet

Inspector Flex näkyvän valon suodin
2071856
Ensisijainen tyyppi – normaalisti saatavissa varastosta
  • kopioi pikalinkki
    • Tekniset tiedot
      LisävarusteryhmäOptiset suotimet
      KuvausNäkyvän valon suodin vaihto-objektiivilla ja vaihdettavalla etulasilla varustetuille malleille, lasi
      Spektrialue> 730 nm
    • Luokitukset
      ECl@ss 5.027279206
      ECl@ss 5.1.427279206
      ECl@ss 6.027279206
      ECl@ss 6.227279206
      ECl@ss 7.027279206
      ECl@ss 8.027279206
      ECl@ss 8.127279206
      ECl@ss 9.027273604
      ECl@ss 10.027273604
      ECl@ss 11.027273604
      ETIM 5.0EC002558
      ETIM 6.0EC002558
      ETIM 7.0EC002558
      UNSPSC 16.090145121628
  • Näkymä: Kuvagalleria Luettelonäkymä Näytä kaikki
    Peitä kaikki
Ylös