- Alkuun
- Tuotevalikoima
- Inertia-anturit
- Kaltevuusanturit
- TMS/TMM22
- TMS22E-PKN090
- Alkuun
- Tuotevalikoima
- Inertia-anturit
- Kaltevuusanturit
- TMS/TMM22
- TMS22E-PKN090
Kaltevuusanturit
TMS/TMM22
TMS22E-PKN090
1116342
-
Tekniset tiedot
-
Lataukset
-
Lisälaitteet
-
Videot
-
Huolto ja tuki
-
Tullitiedot
-
- Suorituskyky
Akselien määrä 1 Mittausalue 90° Resoluutio ≤ 0,03° Virherajat G Typ. 0,25° 1)
Max. 0,4°
Toistostandardipoikkeama σr 30 μA 2) Lämpötilakerroin (nollapiste) ±0,03°/K Rajataajuus 2 Hz Näytteenottonopeus 400 Hz - 1) Standardin DIN ISO 1319-1 mukaan, ylä- ja alavirherajan arvot riippuvat asennustilanteesta, annettu arvo viittaa symmetriseen tilanteeseen, eli poikkeama ylöspäin- ja alaspäin-suuntaan on sama.
- 2) Standardin DIN ISO 55350-13 mukaan; 68,3 % mitatusta arvosta on ilmoitetun alueen sisällä.
- Liitännät
Tietoliikenneliitäntä Analoginen / 4...20 mA 0-Set-toiminto laitenastan kautta ✔ Kuormavastus 200 Ω ... 900 Ω 1) Tilainformaatio LED 2x (vihreä/punainen) Lähtösignaali (virhetila) 2...3 mA Alustusaika 250 ms - 1) Jännitteellä 24 V DC. Arvo riippuu käyttöjännitteestä, ja sen voi tarkistaa käyttöohjeesta.
- Sähköiset tiedot
Liitäntätyyppi Johto, 5-johtiminen, 10 m Syöttöjännite 12 V DC ... 30 V DC Virranotto < 50 mA (+ Iloop) @ 24 V Napaisuussuoja ✔ Lähtöjen oikosulkukestävyys ✔ MTTFd: vaarallinen keskimääräinen vikaantumisaika 961 vuotta (EN ISO 13849-1) 1) - 1) Tässä on kysymyksessä vakiotuote, eikä mikään konedirektiivin mukainen turvakomponentti. Laskenta perustuu rakenneosien nimelliskuormitukseen, keskimääräiseen ympäristölämpötilaan 40 °C, käyttötiheyteen 8760 h/a. Kaikkia elektronisia vikoja pidetään vaarallisina vikoina. Katso lisätietoja asiakirjasta nro 8015532.
- Mekaaniset tiedot
Mitat 38,8 mm x 30 mm x 10,4 mm Paino N. 60 g Materiaali, kotelo Muovi (PA12) lasikuituvahvistettu Materiaali, kaapeli PUR
- Ympäristötiedot
Sähkömagneettinen yhteensopivuus EN 61326-1 Kotelointiluokka IP66, IP67, IP68, IP69K Toimintalämpötila-alue –40 °C ... +80 °C Varastointilämpötila-alue –40 °C ... +85 °C Iskunkestävyys 100 g, 6 ms (EN 60068-2-27 mukaan) Tärinänkestävyys 10 g, 10 Hz ... 2.000 Hz (EN 60068-2-6)
- Luokitukset
ECl@ss 5.0 27270790 ECl@ss 5.1.4 27270790 ECl@ss 6.0 27270790 ECl@ss 6.2 27270790 ECl@ss 7.0 27270790 ECl@ss 8.0 27270790 ECl@ss 8.1 27270790 ECl@ss 9.0 27270790 ECl@ss 10.0 27271101 ECl@ss 11.0 27271101 ECl@ss 12.0 27271101 ETIM 5.0 EC001852 ETIM 6.0 EC001852 ETIM 7.0 EC001852 ETIM 8.0 EC001852 UNSPSC 16.0901 41111613
-
-
-
-