Suodata:
662 tulosta
Luotettava pölynmittaus kosteista kaasuista
- Hyvin pienistä keskisuuriin pölypitoisuuksiin
- Kaasun näytteenotto ja palautus yhdistetty yhteen sondiin
- Likaantumisen valvonta
- Automaattinen nolla- ja referenssipisteen tarkistus
- Yksinkertainen parametrointi ja helppo käyttö – valinnaisena etänäytön kautta
- Integroitu järjestelmän valvonta mahdollistaa huollon tarpeen varhaisen havaitsemisen
Sylinterianturit T-uralle, erittäin hyvä hinta-laatusuhde
- Voidaan käyttää kaikissa yleisissä T-uralla varustetuissa sylintereissä, lineaarikelkoissa ja tarttujissa sekä adapterin avulla monissa pyörö-, veto- ja profiilitankosylintereissä ja lohenpyrstöuralla varustetuissa sylintereissä
- Nopea ja helppo asennus asettamalla anturi yläkautta uraan
- Yhdistetty kiinnitysruuvi (kuusiokolo ja uraruuvi)
- LED kytkentätilan näyttöön
- Kotelointiluokka: IP 67
Reed-koskettimelliset sylinterianturit T-uralle
- Voidaan käyttää kaikissa yleisissä T-uralla varustetuissa sylintereissä, lineaarikelkoissa ja tarttujissa sekä adapterin avulla monissa pyörö-, veto- ja profiilitankosylintereissä ja lohenpyrstöuralla varustetuissa sylintereissä
- Nopea ja helppo asennus asettamalla anturi yläkautta uraan
- Yhdistetty kiinnitysruuvi (kuusiokolo ja uraruuvi)
- LED kytkentätilan näyttöön (tyypistä riippuvainen)
- Kotelointiluokka: IP 67
- Syöttöjännite enintään 230 V
Maailmanlaajuisesti mullistava turvaratkaisu raiteilla ja pyörillä kulkeviin pieniin ajoneuvoihin
- Maailman ensimmäinen turvallista Solid State -teknologiaa hyödyntävä monisäteinen LiDAR-skanneri
- Täydellinen raideohjattujen, automaattisten siirtovaunujen tarpeisiin, PL c, toimintaetäisyys 1,1 m, skannauskulma 150°
- Kompakti – korkeus vain 43 mm
- Diagnoositiedot ja kloonaustoiminto konfigurointiin App Safety Assistantin ja Safety Designer -ohjelmiston avulla
Erinomainen toimintaetäisyys ja suorituskyky
- Valittava vasteaika arvoon 16 μs saakka
- Kytkentäetäisyys enintään 20 m (lähetin-vastaanotinparijärjestelmä); enintään 1400 mm (valokennojärjestelmä)
- Väyläkelpoinen keskenäishäirinnällä
- 2 x 4-osainen digitaalinen näyttö
- Säädettävä hystereesi
- Kääntyvä näyttö
- Korkearesoluutioinen signaalikäsittely
- Ohjelmoitavat aikatasot
Joustava, älykäs, kompakti enkooderi lukuisille käyttöalueille
- 36 mm:n absoluuttianturi, jossa enintään 26 bittiä (yksikierros: 14 bittiä, monikierros: 12 bittiä)
- Kiristys-/servolaippa, putkiakseli
- Pyörivä urosliitin tai johtoliitäntä
- IO-Link-, CANopen-, SAE J1939-, SSI-liitäntä konfiguroitavalla parametroinnilla
- Diagnoositoiminnot
- Ruostumaton teräsmalli (Inox-versiot)
- Kotelointiluokka IP67- ja IP69K-luokkiin asti
Turvalliset anturit mobiilisovelluksiin ja kiinteisiin sovelluksiin
- Laaja tunnistusalue: 0,05 metristä jopa 25 metriin
- Sertifioitu ISO 13849 -standardin mukaan
- Vähäinen virrankulutus (tyypillinen: 4 W, maksimi: 16 W)
- Välitön käyttöönotto ja konfigurointi USB-liitännän kautta
- Kommunikaatioliitäntä, jossa yhdistyvät älykäs kenttäanalysointi ja mittaustietojen tulostus
Luotettava mittaustekniikka savukaasujen valvontaan
- Jopa 10 IR-komponentin plus O2:n ja TOC:n mittaus
- Kuuma-uuttava mittaustekniikka
- Kuluttamaton kaasun kuljetus ejektoripumpun avulla
- Viitepistetarkastus sisäisillä kalibrointisuodattimilla
- Sertifioitu digitaalinen Modbus®-liitäntä
- Web-palvelin alustasta riippumattomaan laiteohjaukseen
- Kuivien tarkastuskaasujen käyttö HCl:n ja NH:n yhteydessä3
- Luokitus ATEX-vyöhykkeelle 2, IIC T3 gb
Turvalaserskanneri automatisointiin ulkoalueilla
- Sertifioitu standardien ISO 13849 ja IEC 62998 mukaiseksi henkilösuojaksi sisä- ja ulkotiloissa
- SafeHDDM®-skannaustekniikka ulkokäyttöön
- Modulaariset lisävarusteet parantavat suorituskykyä
- Jopa 128 vapaasti konfiguroitavaa kenttää
- Diagnoosi Safety Designerilla ja Monitoring App -sovelluksella
- Nopeuden mukauttaminen AGV Dynamic Weather Assist -järjestelmän avulla
Kompaktit suorakulmaiset kotelot vaativiin olosuhteisiin
- Koko: 40 mm x 40 mm
- Pidemmät tunnistusetäisyydet: 20 mm – 40 mm
- Sähköinen liitäntä: DC 3-/4-johdin
- Kotelointiluokka: IP 68, IP 69K
- Lämpötila-alue: –25 °C ... +85 °C
- Muovikotelo
- Push-lock-asennusjärjestelmä
- Anturipää viiteen suuntaan kääntyvä
Joustavasti käytettävissä pituuksien, leveyksien ja korkeuksien mittaamiseen
- Sädevälit: 2,5 mm, 5 mm, 10 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 50 mm
- Toimintaetäisyys 12 m
- Toiminnat: ristikkäissäteittäisesti mittaava, 4 x vyöhykettä mittaava, Highspeedscan, Transparent-tila
- Liitännät: PNP, analoginen, RS485, IO-Link, PROFINET, PROFIBUS, EtherCAT®, EtherNet/IPTM, CANopen
- Auringonkesto-tila ja kestävä kytkentäkynnys
Turvalliset tutkajärjestelmät vaara-alueiden valvontaan ankarissa ympäristöolosuhteissa
- Evaluointiyksikkö ja korkeintaan 6 anturia
- Suojakenttä: tunnistusetäisyys jopa 9 m, joustavasti säädettävä avautumiskulma
- Kestää hyvin pölypilviä, puulastuja, kipinöitä ja muovihiukkasia
- Suojausluokka IP67; käyttö alueella –40 °C ... +60 °C
- Kestää erittäin hyvin likaantumista
- Helppo konfiguroida ohjelmistolla
Kalibroitavaa mittausta maakaasun jakeluun
- Ajanmukaisin tekniikka: ultraääni
- Diagnostiikka ja jatkuva toiminnan tarkastus
- Kestävä ja luotettava, koska liikkuvia osia ei ole
- Vaihdettava anturi
- Suoraa tulo-/jättöputkea ei tarvita
- Ylikuormitusta kestävä
- Optiona saatavana integroitu virtauslaskenta / tietojen rekisteröinti
- Akkusyöttö tai luonnostaan vaaraton verkkosyöttö
Varhainen ja luotettava palontunnistus tunnelissa
- Valon sirontaan perustuva näkyvyyden mittaus (K-arvo)
- Suuri käytettävyys, ei liikkuvia osia
- Nopea ja luotettava savuntunnistus
- Ohjelmisto kehitetty EN 61508 (SIL1):n mukaisesti
- Vähän vääriä hälytyksiä
- Kestävän teräskotelon ansiosta kotelointiluokka IP 6K9K
- Sumun vaikutuksen eliminointi integroidulla lämmityksellä (optio)
Pienikokoinen modulaarinen vaijerivetoanturi
- Mittapituudet: 1,25 mm ... 10 mm
- Monipuolinen valikoima erilaisia liitäntöjä/mittapituuksia
- Pieni, kapea kotelo (55 mm ... 190 mm) mittausrumpuun integroidulla jousella
- Kevyt, iskuja ja lämpötilaa kestävä muovikotelo
- Anturissa analoginen liitäntä opetustoiminnolla
Korkearesoluutioinen, ohjelmoitava anturi vaativiin sovelluksiin
- Impulsseja kierrosta kohden: jopa 65.536 (16-bittinen)
- Kotelon halkaisija: 60 mm
- Akseli, pisto- ja läpi menevä putkiakseli
- Kotelointiluokka: IP65 / IP67
- Tiedonsiirtoliittymät: TTL RS 422, HTL Push Pull, Sin/Cos
- Liitäntätyyppi: M12-, M23-urosliitin tai yleisjohto
- Ohjelmoitava, kompakti asennussyvyys, nollapisteen etäasetus mahdollista
Turvallinen 3D-ympäristötietojen kerääminen avaa uusia ulottuvuuksia
- 3D-Time-of-Flight-kamera, suoritustaso c
- Suojakentän kantama jopa 4 m
- 2 samanaikaista suojakenttää ja 8 valvontatilannetta
- Mittaustulosten näyttö gigabitin Ethernetin välityksellä
- Kompakti, iskun- ja tärinänkestävä design, kotelointiluokat IP65 ja IP67
- Hyväksi todettu intuitiivinen Safety Designer -konfigurointiohjelmisto
Kapea ja kompakti pulssianturi taloudellisiin ratkaisuihin
- Impulsseja kierrosta kohden jopa 1.024
- Kotelon halkaisija: 40 mm
- Akseli ja putkiakseli
- Kotelointiluokka: IP50 (Akseli)
- Tiedonsiirtoliittymät: TTL/RS-422, HTL/Push pull, Open Collector
- Liitäntätyyppi: johto
- Kapea ja kompakti muotoilu
Lieriömäinen induktiivinen turvarajakytkin paikanvalvontaan
- Rakenne: M12 - M30
- Laajennetut kytkentäalueet: 4–15 mm
- Kaksi OSSD-kytkentälähtöä
- Kotelointiluokka: IP67
- Lämpötila-alue –25 °C ... +70 °C
- Nikkelöity messinkikotelo, tunnistuspinta muovia
- Suoritustasoon PL d saakka (EN ISO 13849)
- Liitäntävaihtoehdot: M12-urosliitin, johto tai johto M12-urosliittimellä
Pieni, kuutiomainen induktiivinen turvarajakytkin paikanvalvontaan
- Harkkomalli: 12 mm x 26 mm x 40 mm
- Vastealue: 4 mm
- Kaksi OSSD-kytkentälähtöä
- Kotelointiluokka: IP67
- Lämpötila-alue –25 °C ... +70 °C
- Kestävä VISTAL®-kotelo
- Suoritustasoon PL d saakka (EN ISO 13849)
- Liitäntävaihtoehdot: M8-urosliitin, johto tai johto M12-urosliittimellä
Kompakti 3D-LiDAR-anturi, jonka tunnistusvarmuus on korkea ankarissa ympäristöolosuhteissa
- 16 skannaustasoa, pystysuora avautumiskulma enint. 65°
- Vaakasuora avautumiskulma 360°
- Huippuresoluutioinen 0°-skannaustaso tai homogeeninen vaakasuora ja pystysuora resoluutio
- Suuri mittaustarkkuus ja vähäinen mitta-arvokohina
- Kestävä design ja monikaikutoiminto
- Sovellusten ja ohjelmistolaajennusten valikoima
- Järjestelmäliitin, joustavasti asennettavissa
Modernisoi tunnelin ilmanlaadun mittaustehon
- Valon sirontaan perustuva näkyvyyden mittaus (K-arvo)
- CO- ja NO-mittaus sähkökemiallisilla antureilla EN 50545:n mukaisesti
- Ohjelmisto kehitetty EN 61508 (SIL1):n mukaisesti
- Suuri luotettavuus, ei liikkuvia osia
- Näkyvyyden mittauksen ja kahden eri kaasumittauksen yhdistelmä
- Kestävän teräskotelon ansiosta kotelointiluokka IP 6K9K
- Sumun vaikutuksen korjaus integroidulla lämmityksellä (optio)
Kestävä, yleiskäyttöön sopiva pulssianturi
- Impulsseja kierrosta kohden jopa 10.000
- Kotelon halkaisija: 60 mm
- Akseli, pisto- ja läpi menevä putkiakseli
- Kotelointiluokka: IP67, IP69K
- Tiedonsiirtoliittymät: TTL/RS-422, HTL/Push Pull, yleisliitäntä (TTL, HTL)
- Liitäntätyyppi: M12, M23-urosliitin, johto, urosliittimellä M12, M23
- Kotelo ruostumatonta terästä tai alumiinia
Sylinterianturit Ex-alueelle, T-uralle
- Voidaan käyttää kaikissa yleisissä T-uralla varustetuissa sylintereissä, lineaarikelkoissa ja tarttujissa sekä adapterin avulla monissa pyörö-, veto- ja profiilitankosylintereissä ja lohenpyrstöuralla varustetuissa sylintereissä
- Nopea ja helppo asennus asettamalla anturi yläkautta uraan
- Yhdistetty kiinnitysruuvi (kuusiokolo ja uraruuvi)
- Vaihtoehdot vastaavat ATEX-kategorioiden 1D, 1G ja 3D, 3G vaatimuksia
- Anturin lyhyt kotelo käytettäväksi lyhytiskuisissa sylintereissä
- Kotelointiluokka: IP 67