IMM: induktiiviset pienoisanturit

Huipputason pienoiskoot

Pienet koot, vähäinen paino ja tarkka ja nopea kytkentäkäyttäytyminen tekevät IMM-antureista täydellisen sopivia huippudynaamisiin ja nopeisiin prosesseihin. Lisäksi pienoisantureille tyypillistä on 3-kertainen tunnistusetäisyys, integroitu, visuaalinen säätöapu ja IO-Link 1.1.

Tuotevalikoima

IMI: kestävät kokometallianturit

Kova, kovempi, kovin.

SICKin kokonaan metalliset IMI-anturit suljetuissa ruostumattomissa teräskoteloissa on kehitetty vaativiin käyttökohteisiin, joissa mekaaniset ja kemialliset kuormitukset ovat suuria. Suuret tunnistusetäisyydet ja tiedonsiirto IO-Linkin kautta mahdollistavat hyvän prosessivakauden ja laitteiston käytettävyyden.

Tuotevalikoima

IMS: kestävä ratkaisu siirrettäviin työkoneisiin

Maksimaaliset koneen käyttöajat

IMS-sarjan induktiiviset lähestymiskytkimet, joilla on E1-tyyppihyväksyntä, sopivat optimaalisesti käytettäviksi siirrettävissä työkoneissa sääolosuhteista riippumatta: niille tyypillistä on suoja muutosilmiöitä vastaan, korkea sähkömagneettinen yhteensopivuus, suuri jännite- ja lämpötila-alue sekä äärimmäinen kestävyys ja tiiviys.

Tuotevalikoima

Anturit kolminkertaisella tunnistusetäisyydellä

3xSn varmistaa vakaat prosessit ja laitteiston hyvän käytettävyyden

3-kertainen tunnistusetäisyys mahdollistaa äärimmäiset, jopa useiden senttimetrien toimintaetäisyydet myös erittäin pienten mallikokojen kohdalla. Näin koneissa säästetään tilaa ja sellaisten mekaanisten vaurioiden vaara vältetään, jotka aiheutuvat suurista etäisyyksistä mitattavaan kohteeseen. Tuloksena on laitteiston hyvä käytettävyys.

Tuotevalikoima

Induktiivinen turvakytkin

Turvallinen paikan valvonta tasoon PL e saakka

SICKin kompaktit, induktiiviset turvarajakytkimet ovat ratkaisevan tärkeitä turvallisessa paikan valvonnassa esim. vihivaunusovelluksissa. Ne ovat pieniä ja monipuolisia eivätkä juurikaan kulu, koska ne työskentelevät kosketuksettomasti.

Tuotevalikoima

Induktiiviset lähestymiskytkimet

Valmis jokaiseen tehtävään. Jokaisessa ympäristössä.

SICKin induktiiviset lähestymiskytkimet tunnistavat, laskevat tai sijoittavat metalliesineet huipputarkasti ja luotettavasti – ja käytännössä ilman, että ne kuluvat, ympäristövaikutuksista riippumatta.

Ne vakuuttavat pitkällä käyttöiällään, tarkkuudella ja parhaimmalla mahdollisella käytettävyydellään.

lisätietoja

IMA: analogiset anturit

Tuoteperhe kasvaa

IMA-sarjan analogiset, induktiiviset lähestymiskytkimet sopivat erinomaisesti siirtoreittien ja kohteen paikkojen edulliseen ja luotettavaan valvontaan.

Sellaisten vaihtoehtojen lisäksi, joiden 3-kertainen tunnistusetäisyys on jopa 40 mm, on nyt saatavissa vaihtoehtoja, joissa on 1-kertainen tunnistusetäisyys 15 mm:iin saakka.

Tuotevalikoima

Smart Sensors

Informaation tuottajat I4.0:n tarpeisiin

SICKin Smart Sensor -anturit tuottavat ja vastaanottavat informaatiota huomattavasti perinteisiä kytkentäsignaaleita tai mitattuja prosessiparametrejä laaja-alaisemmin. Näin mahdollistetaan huomattava tehokkuuden kasvu ja parempi joustavuus ja laitteiston ennakoivaa huoltoa on helpompi suunnitella.

Lisätietoja
IMM: induktiiviset pienoisanturit
IMI: kestävät kokometallianturit
IMS: kestävä ratkaisu siirrettäviin työkoneisiin
Anturit kolminkertaisella tunnistusetäisyydellä
Induktiivinen turvakytkin
Induktiiviset lähestymiskytkimet
IMA: analogiset anturit
Smart Sensors

Valitse ratkaisusi

Tästä kohdasta voit etsiä sopivat tuotteet tai tuoteperheet

Suodata:

23 tulosta

1 - 8 tulosta 23

Kompaktit suorakulmaiset kotelot vaativiin olosuhteisiin
  • Koko: 40 mm x 40 mm
  • Pidemmät tunnistusetäisyydet: 20 mm – 40 mm
  • Sähköinen liitäntä: DC 3-/4-johdin
  • Kotelointiluokka: IP 68, IP 69K
  • Lämpötila-alue: –25 °C ... +85 °C
  • Muovikotelo
  • Push-lock-asennusjärjestelmä
  • Anturipää viiteen suuntaan kääntyvä
Vertaa nyt
Valitse
Pieni, kuutiomainen induktiivinen turvarajakytkin paikanvalvontaan
  • Harkkomalli: 12 mm x 26 mm x 40 mm
  • Vastealue: 4 mm
  • Kaksi OSSD-kytkentälähtöä
  • Kotelointiluokka: IP67
  • Lämpötila-alue –25 °C ... +70 °C
  • Kestävä VISTAL®-kotelo
  • Suoritustasoon PL d saakka (EN ISO 13849)
  • Liitäntävaihtoehdot: M8-urosliitin, johto tai johto M12-urosliittimellä
Vertaa nyt
Valitse
Lieriömäinen induktiivinen turvarajakytkin paikanvalvontaan
  • Rakenne: M12 - M30
  • Laajennetut kytkentäalueet: 4–15 mm
  • Kaksi OSSD-kytkentälähtöä
  • Kotelointiluokka: IP67
  • Lämpötila-alue –25 °C ... +70 °C
  • Nikkelöity messinkikotelo, tunnistuspinta muovia
  • Suoritustasoon PL d saakka (EN ISO 13849)
  • Liitäntävaihtoehdot: M12-urosliitin, johto tai johto M12-urosliittimellä
Vertaa nyt
Valitse
Kestävät anturit käytettäviksi liikkuvissa työkoneissa
  • Kierrekoot: M12 - M30
  • Suuret tunnistusetäisyydet: 4 mm- 20 mm
  • Sähköinen liitäntä: DC 3 -johdin
  • Kotelointiluokka: IP68, IP69K
  • Ympäristölämpötila: –40…+100 °C
  • Kestävä ruostumaton teräskotelo, tunnistuspinta muovista
  • Suoja nopeiden muutosilmiöiden varalta ja sähkömagneettinen yhteensopivuus 100 V/m
  • E1-tyyppihyväksyntä
Vertaa nyt
Valitse
Anturit, joiden korjauskerroin on 1, soveltuvat käyttöön hitsausalueilla
  • Rakenne: M8–M30, 40 x 40 mm ja 80 x 80 mm
  • Tunnistusetäisyys jopa 75 mm
  • Sähköinen liitäntä: DC 3-/4-johdin
  • Kotelointiluokka: IP68
  • Lämpötila-alue: −30 °C ... +85 °C
  • PTFE-pinnoite metrisiin malleihin
  • Korjauskerroin 1 kaikille metalleille
Vertaa nyt
Valitse
  • Rakenne: M8 - M30
  • Pidemmät tunnistusetäisyydet: 2 mm - 20 mm
  • Sähköinen liitäntä: DC 3-/4-johdin
  • Kotelointiluokka: IP 68, IP 69K
  • Lämpötila-alue: –40 °C ... 100 °C
  • Elintarvikekelpoinen ruostumaton teräskotelo, tunnistuspinta muovista
  • Visuaalinen säätöapu, IO-Link-ready
  • Kestää puhdistusaineita, Ecolab-sertifioitu
Vertaa nyt
Valitse
Kestävät täysmetalliset anturit vaativiin käyttötarkoituksiin
  • Rakenne: M8 - M30
  • Pitkät tunnistusetäisyydet: 2 mm - 40 mm
  • Kotelointiluokka: IP68, IP69K
  • Lämpötila-alue –25 °C ... +85 °C
  • Valinnan mukaan kestävä tai elintarvikekäyttöön sovellettu kotelo kokonaan ruostumattomasta teräksestä valmistettuna
  • IO-Link ja visuaalinen säätöapu
  • Kestää öljyjä, leikkausnesteitä ja puhdistusaineita
Vertaa nyt
Valitse
Taloudellinen standardi teollisessa ympäristössä käytettäväksi
  • Rakenne: M8 - M30
  • Pidemmät tunnistusetäisyydet: 1,5 mm – 38 mm
  • Sähköinen liitäntä: DC 3-/4-johdin, DC 2-johdin
  • Kotelointiluokka: IP 67
  • Lämpötila-alue: –25 °C ... +75 °C
  • Nikkelöity messinkikotelo, tunnistuspinta muovista
Vertaa nyt
Valitse

1 - 8 tulosta 23

Edut

Luotettava, tehokas, kestävä. SICKin induktiiviset lähestymiskytkimet

Miljoonia induktiivisia lähestymiskytkimiä on käytössä lähes kaikilla teollisilla alueilla. Ne tunnistavat metalliset kohteet kosketuksetta ja ovat erittäin pitkäikäisiä ja kestäviä. Uudella ASIC-teknologialla varustetut SICKin anturit tarjoavat erittäin hyvän tarkkuuden ja luotettavuuden. SICK tarjoaa aina sopivan ratkaisun vaatimuksiisi, olipa sitten kyseessä sylinterimäiset tai suorakulmaiset anturit yksinkertaisella, kaksinkertaisella tai kolminkertaisella tunnistusetäisyydellä sekä erityiset anturit Ex-alueelle tai ankariin ympäristöihin. Näin yksilölliset automaatiotehtävät ratkaistaan älykkäästi ja luotettavasti.

Kattava valikoima

Pieni tai suuri, lieriömäinen tai nelikulmainen: SICKin kattava induktiivisten lähestymiskytkinten mallisto tarjoaa sopivat anturin jokaiseen käyttökohteeseen. Valitse eri muodoista ja materiaaleista, kuten ruostumaton teräs, VISTAL®, metalli, muovi tai PTFE-pinnoitus. Myös sähkömalleihin ja liitäntätekniikkaan on tarjolla eri teolliseen ympäristöön sopivia versioita. Ja jos mallistosta ei löytyisikään sopivaa anturia, SICK tarjoaa myös spesifisten asiakastoivomusten mukaisia, nopeita, helppoja ja räätälöityjä ratkaisuja.

Luotettava tunnistus kaikissa käyttöolosuhteissa

Olivatpa käyttöolosuhteet miten ankaria tahansa: SICKin induktiiviset lähestymiskytkimet toimivat aina luotettavasti. Ne tuottavat varmoja tunnistustuloksia myös kaikkein vaikeimmissa olosuhteissa. Äärimmäisen kestävän rakenteensa avulla ne lieventävät iskuista tai tärinästä johtuvia suuria mekaanisia rasituksia ja ovat suojassa myös sähkömagneettisilta häiriöiltä. Olivatpa ongelmana pöly, lika, äärimmäiset lämpötilat tai lämpötilojen vaihtelu, kosteat ja märät ympäristöt tai kosketus puhdistusaineiden kaltaisiin kemikaaleihin: SICKin antureihin voi luottaa.

Tarkka, tehokas ja tiedonsiirto-ominaisuuksiltaan hyvä

SICK-ASIC-tekniikkaa käytettäessä virheelliset prosessit kuuluvat menneisyyteen. Anturit, joissa on hyödynnetty tätä tekniikkaa, ovat tehokkaampia kuin koskaan aiemmin. Käytettiinpä sitten yksinkertaista tai nelinkertaista tunnistusetäisyyttä SICKin induktiiviset lähestymiskytkimet tunnistavat kohteen huipputarkasti ja luotettavasti. SICK kulkee jatkuvasti kohti tulevaisuutta. Kattavat diagnostiikkamahdollisuudet, kuten tiedonsiirto IO-Link 1.1:n kautta, tekevät antureista I4.0-yhteensopivia. Älykkäät anturit mahdollistavat sellaisten monimutkaisten tehtävien suorittamisen, joihin on tähän asti tarvittu ohjauslaitetta, helposti ja suoraan anturissa. Tämä helpottaa ennalta ehkäiseviä huoltoja ja vähentää koneiden käytöstäpoissaoloaikoja.

Lataukset