Kaikki julkisuus ei ole hyvää – erityisesti osoitteessa www.lebensmittelwarnung.de saatu julkisuus. Saksan liittotasavallan kuluttajansuoja- ja elintarviketurvallisuusvirasto (BVL) ilmoittaa Internet-sivuillaan viikoittain markkinoilta poistettavista tuotteista ja antaa elintarvike- ja juomateollisuustuotteisiin liittyviä julkisia varoituksia. Yksi mahdollisista syistä on bakteerien aiheuttamat epäpuhtaudet tuotanto-, kuljetus- ja pakkausprosesseissa. Hygieniavaatimukset täyttävällä laitteistorakenteella – ja erityisesti hygieniavaatimukset täyttävillä automatisointikomponenteilla – tuotteiden kontaminaatioriski ja valmistajan kommunikaatioriski voidaan minimoida: SICKin ruostumattomat teräsanturit ja -järjestelmäratkaisut eivät anna bakteereille mahdollisuuksia.
SICKin ruostumattomat teräsanturit ovat juuri oikeankokoisia, niiden suorituskyky sekä materiaalin kemiallinen ja terminen kestävyys ovat hyviä ja ne pysyvät jatkuvasti tiiviinä. Tämän lisäksi esimerkiksi valokennotuoteperheen ruostumattomien teräsmallien kohdalla on saatavissa kaikki optoanturilaiteversiot – eli energiaperiaatteella toimivat kohdeheijasteiset valokennot, kohdevalokennot, joissa taustahäivennys, lähetin-vastaanotinparit ja peilivalokennot. SICKin ruostumattomien teräsantureiden valikoima tarjoaa myös eri turvatekniikan tehtäviin, tuotteiden ja säiliöiden tunnistukseen, paikan tunnistukseen ja reitinmittaukseen paineen, lämpötilan ja pinnankorkeuden mittaukseen tai pakkausten ja niiden sisällön tarkastukseen sopivat ratkaisut, joilla taataan valmistajalle erittäin hyvä prosessiturvallisuus ja kuluttajalle tuoteturvallisuus. Lisäksi anturit toimivat jopa ankarimmissa käyttöolosuhteissa luotettavasti ja ovat jatkuvasti käytettävissä – automaatioteknisiä tehtäviä ei saa toteuttaa hygieniavaatimusten kustannuksella.