Kontakti
Palaute

Tarkastuspalvelut
Pysähtymisajan mittaus

Turvaetäisyyden määritys ja testaus

Hyötysi

  • Mittausvälinetarkastukset takaavat mittauslaadun
  • Mittaustulokset sisältävän raportin laadinta konedokumentaatiota varten
  • Riskejä lisäävän turvaetäisyyksien laiminlyönnin toteaminen
  • Riippumattomien testauslaitosten suorittama sertifiointi ja säännöllinen testaus (IEC 17020) sekä kestävä osaamisen hallinta varmistavat korkean tarkastuslaadun

Yleiskatsaus

Turvaetäisyyden määritys ja testaus

Se, suojaako fyysinen suojus riittävästi vaaralta, riippuu ennen kaikkea valitusta turvaetäisyydestä. On varmistettava, että liike pysähtyy ennen vaarakohteen saavuttamista – koneen koko käyttöiän ajan. SICKin suorittama koneen pysähtymisajan mittaus kertoo koneen pysähtymisajan. Mittaus toimii perustana turvaetäisyyden määritykselle. Pysähtymisajan mittaus auttaa tunnistamaan ajoissa esim. kulumisen aiheuttamat muutokset. Muitakin vastaavia toimenpiteitä voidaan toteuttaa. Mittauslaitteiden säännölliset tarkastukset varmistavat korkealaatuiset ja tasaiset mittaustulokset.

Yhdellä silmäyksellä
  • Pysähtymisajan mittauksen suoritus
  • Vaarapaikan ja turvalaitteen välillä tarvittavan turvaetäisyyden laskenta standardin EN ISO 13855 mukaisesti
  • Mittaustuloksen sisältävän raportin laadinta

 

Palvelut joka tilanteeseen
Yli kuudenkymmenen vuoden käytännön kokemus ja laaja asiantuntemus tekevät meistä luotettavan kumppanin asiakkaiden erityistarpeiden toteuttamiseen. Olemme mukana analyysistä lähtien aina asiakaskohtaisten vaatimusten toteuttamiseen saakka. Keskitymme tuotannon tuottavuuteen automaisoiduilla ohjauskonsepteilla. SICK-anturien erinomainen laatu takaa laitteiston käytettävyyden korkean tason.

Monipuoliset palvelut koko tuotteen elinkaaren ajaksi.

Palveluhinnasto 2020

SICKin turvapalvelut: turvallinen neuvonta, muotoilu ja "avaimet käteen" -ratkaisut

Lataukset

Ylös