Kontakti
Palaute

Helppo ja nopea anturisuuntaus BluePilotilla

Bluepilot icon

BluePilot mahdollistaa W16 ja W26 tuoteperheiden anturin ja heijastimen sekä lähettimen ja vastaanottimen sekunneissa tapahtuvan suuntauksen innovatiivisen LED-näytön avulla. Kohdevalokennojen yhteydessä anturi voidaan asetella paino-kiertomekanismilla nopeasti ja tarkasti, aikaa vievää hienosäätöä pelkillä kiertoelementeillä ei enää tarvita.

Lisäksi BluePilot ilmoittaa, jos tunnistuslaatu muuttuu, esim. likaantumisen ja tärinöiden johdosta: näin häiriöt tunnistetaan ajoissa, paljon ennen kuin tuotanto pysähtyisi.

 

 

Peilivalokennot ja lähetin-vastaanotinparit

Sininen LED-suuntausapu nopeuttaa anturin ja heijastimen tai lähettimen ja vastaanottimen optimaalista suuntausta. Likaantumisesta tai tärinöistä aiheutuvat toimintavarmuuden muutokset ovat tunnistettavissa yhdellä silmäyksellä.

 

 

Kohdevalokennot

Opetuspainikkeen ja potentiometrin yhdistelmä yhdessä käyttöelementissä mahdollistaa intuitiivisen ja sekunneissa tapahtuvan hienosäädön. Lisäksi LED-näyttö muodostaa tunnistusetäisyyden optisesti ja toimii näin ylimääräisenä orientointiapuna.

 

 

Peilivalokenno läpinäkyvien kohteiden tunnistukseen

Kohteen ominaisuuksista riippuen voidaan tunnistustila mukauttaa kierrettävällä käyttöelementillä. W16 ja W26 ilmaisevat LED-näytöllä välittömästi, missä tilassa ne ovat.

 

 

Onko sinulla kysymyksiä tai tarvitsetko yksilöllistä neuvontaa?

Ota yhteys 

Ylös