3D-LiDAR-anturit
PeopleCounter
Hyötysi
- Henkilöiden anonyymi laskenta julkisissa tiloissa
- Tilan täyttöasteen monitorointi
- Sisään ja ulos kulkevien ihmisten varma laskenta
- Luotettava henkilön tunnistus, ostoskärryt ja laukut osataan erotella pois laskuista
- Helppo ja nopea käyttöönotto




Yleiskatsaus
PeopleCounter-henkilölaskuri on SICKin kehittämä SensorApp-ratkaisu, joka mahdollistaa henkilöiden ja kohteiden erottamisen suurilla tunnistusalueilla. Tiedot käsittelee integroitu SensorApp, joka pohjautuu 3D-LiDAR-anturiin MRS1000, joka luo mittaustiedot pistepilven muodossa. PeopleCounter-laskurilla henkilöt voidaan tunnistaa luotettavasti ääriviivojen perusteella. Näin ainoastaan henkilöt lasketaan ja taustalla olevat kohteet häivennetään. Tapahtumassa ei kerätä henkilökohtaisia tietoja, joten tietojen anonyymi käsittely on taattu.
- Tarkka mittatietojen tulostus sähkeiden tai digitaalisten lähtöjen kautta
- Intuitiivinen käyttöliittymä sovelluksen esitykseen ja konfigurointiin
- Suuri avautumiskulma ja neljä MRS1000:n kerrosta
- Olka-pää-olka-linjan tunnistus
- Esiohjelmoitu, sovelluskohtainen sovellus, joka pohjautuu 3D-LiDAR-anturiin
Edut

Täydellinen paketti PeopleCounter: 3D-LiDAR-anturi MRS1000 luo mittaustiedot ja integroitu SensorApp tunnistaa henkilöt luotettavasti ääriviivojen perusteella.



Anonyymi henkilölaskenta: henkilöiden tunnistus ja luokittelu ääriviivatietojen perusteella – ilman kuvan ottoa ja ilman henkilötietojen korostusta

PeopleCounter-ratkaisussa on useita toimintoja, ja se antaa hyödyllisiä tietoja kerättyjen tietojen jälkikäsittelyä varten.



Henkilöiden laskenta yli 98 % laskutarkkuudella – henkilöiden ja kohteiden, esim. ostoskärryjen, sekoittaminen keskenään on suljettu pois
SICK LifeTime Services
SICKin palvelut parantavat koneiden ja laitteistojen tuottavuutta, kasvattavat globaalisti ihmisten turvallisuutta, luovat pohjan kestävälle taloudelle ja huolehtivat investointituotteiden suojaamisesta. Itse neuvontapalveluiden lisäksi SICK tukee asiakasta suunnittelu- ja käyttöönottovaiheessa sekä laitteistojen käytössä käyttöpaikalla.
Palvelut käsittävät kaiken aina huollosta, tarkastuksesta ja suorituskyvyn tarkastuksesta laitteistojen modernisointiin ja päivitykseen. Modulaariset tai yksilölliset huoltosopimukset kasvattavat laitteistojen käyttöikää ja näin myös niiden käytettävyyttä. Antureiden ja järjestelmien avulla häiriöt ja raja-arvojen ylitykset voidaan jatkuvasti tunnistaa.



Sovellukset
Teknisten tietojen yleiskatsaus
- Teknisiin tiedot
Teknisiin tiedot
Mittausperiaate HDDM+ Integroitu sovellus Henkilölaskenta Avautumiskulma Horisontaalinen 275° Vertikaalinen 7,5°, 4 mittaustasolla Kulmaresoluutio 0,25° Työalue ≤ 10 m, Laskenta-alueen laajuus Toimintaetäisyys 10 % remissiolla 16 m 90 % heijastuskyvyllä 30 m Tulkittujen kaikujen määrä 3 Skannaustaajuus 50 Hz, 4 x 12,5 Hz Lämmitys Itselämmittävä Ethernet ✔ Paino 1,2 kg