Kontakti
Palaute

3D-LiDAR-anturit
MRS1000

Toimivat myös ulkotiloissa

Hyötysi

  • Suurempi tietomäärä useilla ulottuvuuksilla johtaa parempaan mittaustarkkuuteen
  • HDDM+ ja Multi-Echo-tekniikka takaavat pitkän toimintaetäisyyden myös vaikeissa ympäristöolosuhteissa, kuten sateessa, pölyssä ja sumussa
  • Jopa neljän tason samanaikainen mittaus mahdollistaa maassa olevien kohteiden tai tielle ulottuvien kohteiden tunnistuksen
  • Joustavat asennusmahdollisuudet kiertyvän urosliittimen/naarasliittimen ansiosta
  • Integroitu kenttien arviointi ja mittatietojen ulostulo mahdollistavat erilaiset sovellukset yhdellä anturilla
  • Alhaiset laitteistokustannukset: sama telegram kuin kaikilla SICKin 2D-LiDAR-antureilla
  • Kenttien yksinkertainen opetus säästää aikaa asetusten säädön yhteydessä
  • Pienet huoltokustannukset hyvän säänkestävyyden ansiosta

Yleiskatsaus

Toimivat myös ulkotiloissa

MRS1000-monikerrosskanneri on SICKin kehittämä 3D-LiDAR-anturi, joka tunnistaa ja mittaa kohteet moniulotteisesti ajoissa tarkasti ja luotettavasti. Suuria tietomääriä useista skannauskerroksista ja erilaisista kulmista keräämällä se tunnistaa sekä maassa olevat kohteet että myös tielle ulottuvat kohteet ja reagoi sen mukaisesti. MRS1000 on erittäin kestävä käytössä myös vaikeissa ympäristöolosuhteissa, kuten sateessa, pölyssä ja sumussa. Uusi HDDM+ -menetelmä Multi-Echo-arvioinnilla huolehtii kohteiden luotettavasta tunnistuksesta ja tarkoista mittaustuloksista. Moninaiset käyttöalueet, sisällä sekä ulkona, tekevät siitä tehokkaan ja monipuolisen 3D-LiDAR-anturin.

Yhdellä silmäyksellä
  • Neljä hajautettua kerrosta ja 275°:n avautumiskulma
  • Hyvä säänkestävyys ja luotettavuus Multi-Echo-teknologialla varustetun HDDM+:n ansiosta
  • Kenttien arviointi ja mittatiedot samassa anturissa
  • Yksinkertainen parametrointi, mukautumiskykyinen muuttuviin ympäristöihin
  • Mukava ja käyttäjäystävällinen diagnosointi verkkopalvelimen kautta

 

Edut

3D-LiDAR-anturi MRS1000 on ihanteellinen ratkaisu sisä- ja ulkoalueiden sovelluksiin, myös vaikeissa ympäristöolosuhteissa. Tämän erinomainen suorituskyky esikäsittelyn ja optimoinnin digitaalisten lisäsuodattimien kanssa voi jopa parantaa mitattujen etäisyysarvojen tarkkuuksia. Suodattimien avulla käyttäjä voi säätää MRS1000-anturin täydellisesti ja tehokkaasti kyseisen sovelluksen erityisvaatimuksiin. SICK tarjoaa tätä varten esilaisia suodattimia. Häiriöt ovat näiden avulla vältettävissä lähes kokonaan.
Näet, kuinka monipuolinen ja kestävä MRS1000 on käytössä ja huomaat miten joustavasti sitä voidaan käyttää eri käyttötarkoituksissa.
Ympäristövaikutukset kuten sade, sumu, pöly ja ulkoiset valonlähteet eivät vaikuta MRS1000-anturin toimintaan.
Innovatiivinen HDDM+-teknologia mahdollistaa mittaukset pitkiltä etäisyyksiltä ja vakuuttaa alhaisella mitta-arvokohinalla sekä Multi-Echo-kykyisyydellä.

Hyvä käytettävyys myös epäedullisissa ympäristöolosuhteissa ja erittäin hyvä luotettavuus kohteiden tunnistuksessa

MRS1000 vakuuttaa suorituskyvyllään. Neljällä levitetyllä kerroksella se mahdollistaa tunnustelun vaakasuoralla 275° avautumiskulmalla ja voi tällöin mitata lähes samanaikaisesti erilaisia kulmia. Näin MRS1000-anturilla on huomattavasti yksityiskohtaisempi tarkastelualue kuin 2D-LiDAR-anturilla. MRS1000 ei pysty ainoastaan määrittämään kaksiulotteisesti, vaan lisäkerrosten kautta tunnistamaan myös kolmiulotteisesti ja näin tunnistamaan lattialla olevia kohteita sekä myös ylhäältä ajoreitille ulottuvia kohteita.
MRS1000 on varustettu innovatiivisella lattian referenssiarvioinnilla (GRE, ground reference evaluation) ja voi näin tunnustella jatkuvasti lattiaa ja reagoida lattialla oleviin esteisiin tai puuttuvaan alustaan.
MRS1000 helpottaa esim. ajoa kuorma-autolle reippaasti ja ilman törmäyksiä, sen arvioidessa ja valvoessa ajoreittiä.
MRS1000 mahdollistaa vihivaunun kuljetushaarukan oikean paikoituksen jo saapumisen aikana ja kuormalavan vastaanoton vihivaunun pysäyttämättä.

Tehokasta tekniikkaa kustannustehokkaassa laitteessa

Vahva suorituskyky – monipuolinen käytössä

Suuri tarvikeosavalikoima mahdollistaa MRS1000:n mukauttamisen kulloisenkin käyttökohteen vaatimuksiin. Tämä lisää joustavuutta sen käyttömahdollisuuksissa alallanne – ja pienentää varastointi- ja muuttuvia kuluja sekä integrointikustannuksia. Mukava ja helppo anturidiagnosointi web-palvelimen kautta sekä käyttäjäystävällinen käyttö täydentävät MRS1000:n erinomaista profiilia.
Aina hyvin suojattu Sopiva ratkaisu jokaiseen käyttötilanteeseen: yksinkertaisista pidikkeistä hienosäätökiinnityksiin ja sääsuojuksiin
Aina hyvin verkotettu Suuri johto- ja verkkolaitevalikoima aina liitäntämoduuleihin asti
Sopii ahtaaseenkin tilaan Käännettävät liitännät mahdollistavat lisäksi joustavan asennuksen – niin sisä- kuin ulkoalueelle.

Joustava asennus, kätevä parametrointi ja helppo diagnosointi web-palvelimen kautta

SICK LifeTime Services

SICKin palvelut parantavat koneiden ja laitteistojen tuottavuutta, kasvattavat globaalisti ihmisten turvallisuutta, luovat pohjan kestävälle taloudelle ja huolehtivat investointituotteiden suojaamisesta. Itse neuvontapalveluiden lisäksi SICK tukee asiakasta suunnittelu- ja käyttöönottovaiheessa sekä laitteistojen käytössä käyttöpaikalla.

Palvelut käsittävät kaiken aina huollosta, tarkastuksesta ja suorituskyvyn tarkastuksesta laitteistojen modernisointiin ja päivitykseen. Modulaariset tai yksilölliset huoltosopimukset kasvattavat laitteistojen käyttöikää ja näin myös niiden käytettävyyttä. Antureiden ja järjestelmien avulla häiriöt ja raja-arvojen ylitykset voidaan jatkuvasti tunnistaa.

Neuvonta ja suunnittelu Sovelluskohtainen tuoteneuvonta, tuotteen integrointi ja itse sovellusta koskeva neuvonta.
Käyttöönotto ja huolto Koulutettu SICK-huoltoteknikko suorittaa asianmukaisen käyttöönoton ja huollon – käyttökohdeoptimoidusti ja kestävästi.
Huoltosopimukset Takuun pidennys, SICK Remote Service, 24-h-Helpdesk, huolto, käytettävyystakuut ja muut modulaariset moduulit voidaan pyydettäessä yhdistää yksilöllisesti toisiinsa.

Sovellukset

Teknisten tietojen yleiskatsaus

 
  • Teknisiin tiedot

    Teknisiin tiedot

    KäyttöalueOutdoor / Indoor
    MittausperiaateHDDM+
    Integroitu sovellusIntegroitu kenttien analysointi joustavin kentin 4 tasolla, Tietojen ulostulo
    Avautumiskulma
    Horisontaalinen275°
    Vertikaalinen7,5°, 4 tunnistustasolla
    Kulmaresoluutio

    0,25°

    0,125°, interlaced

    0,0625°, interlaced

    Työalue0,2 m ... 64 m
    Toimintaetäisyys
    10 % remissiolla16 m
    90 % heijastuskyvyllä30 m
    Tulkittujen kaikujen määrä3
    Skannaustaajuus50 Hz, 4 x 12,5 Hz
    LämmitysItselämmittävä
    Käyttöympäristön lämpötila–30 °C ... +50 °C
    Ethernet
    Paino1,2 kg
Kaikki tekniset tiedot ovat yksittäisten tuotteiden kohdalla

Lataukset

Ylös