3D-LiDAR-anturit

Kolmiulotteinen skannaus

3D-LiDAR-anturit (myös 3D-laserskannerit) määrittävät ympäristöään lähes aukottomasti riippumatta siitä, liikkuvatko kohteet vai eivät. Siksi 3D-LiDAR-anturit sopivat erinomaisesti sellaisiin tehtäviin kuin törmäyksenestoon automatisoiduissa ajoneuvoissa tai kohteiden tunnistukseen.

Suodata:

5 tulosta

1 - 5 tulosta 5

Näkymä: Kuvagalleria Luettelonäkymä
Toimivat myös ulkotiloissa
  • Neljä hajautettua kerrosta ja 275°:n avautumiskulma
  • Hyvä säänkestävyys ja luotettavuus Multi-Echo-teknologialla varustetun HDDM+:n ansiosta
  • Kenttien arviointi ja mittatiedot samassa anturissa
  • Yksinkertainen parametrointi, mukautumiskykyinen muuttuviin ympäristöihin
  • Mukava ja käyttäjäystävällinen diagnosointi verkkopalvelimen kautta
Vertaa nyt
Valitse
Ohjelmoitava. Tehokas. Kestävä. Monipuolinen.
  • Neljä hajautettua kerrosta ja 275°:een avautumiskulma
  • Hyvä säänkestävyys ja luotettavuus monikaiku tekniikkalla varustetun HDDM+:n ansiosta
  • Erittäin joustava lukuisissa käyttökohteissa
  • ”Welcome App” 3D-pistepilven luomiseen
  • Helppo ohjelmakoodaus Lua:n avulla
Vertaa nyt
Valitse
Monikerros-LiDARilla uusiin ulottuvuuksiin
  • Aukoton arviointi 24 skannauskerroksen läpi avautumiskulmalla 120°
  • Hieno kulmaresoluutio korkealla skannauspistetiheydellä
  • Luotettavuutta Multi-Echo-teknologian ansiota
  • Mukava ja käyttäjäystävällinen web-palvelimen käyttöpinta paramertointia varten

Vertaa nyt
Valitse
Anonyymi ja luotettava henkilöiden laskenta
  • Tarkka mittatietojen tulostus sähkeiden tai digitaalisten lähtöjen kautta
  • Intuitiivinen käyttöliittymä sovelluksen esitykseen ja konfigurointiin
  • Suuri avautumiskulma ja neljä MRS1000:n kerrosta
  • Olka-pää-olka-linjan tunnistus
  • Esiohjelmoitu, sovelluskohtainen sovellus, joka pohjautuu 3D-LiDAR-anturiin
Vertaa nyt
Valitse
Kestävä monikerrosskanneri ankariin olosuhteisiin
  • Jopa 8 skannaustason samanaikainen mittaus
  • Monikaikutekniikan ja kotelointiluokan IP69K ansiosta vesitiivis
  • Kompakti ja kevyt rakenne: paino n. 0,77 kg / 1 kg
  • Laaja lämpötila-alue: –40 °C ... 70 °C
  • Vähäinen tehonkulutus: 8 W
  • Eri kulmaresoluutiot skannausalueella mahdollisia
  • Integroitu kohteen seuranta

Vertaa nyt
Valitse

1 - 5 tulosta 5