Kontakti
Palaute

2D-LiDAR-anturit
DistanceGuard

Luotettava ja anonyymi etäisyysmittaus

Hyötysi

  • Esim. laissa määrättyjen välimatkasääntöjen helppo ja luotettava noudattaminen
  • Helppo mukauttaa paikallisiin olosuhteisiin ja muuttuneisiin määräyksiin
  • Tukee vierailijamassojen ohjaamista
  • Joustavasti ja huomaamattomasti kiinnitettävissä kompaktin koon ansiosta
  • Nimetön tietojen käsittely: ei henkilökohtaisten tietojen, esim. kuvien tai videoiden tallentamista

Yleiskatsaus

Luotettava ja anonyymi etäisyysmittaus

SensorApp DistanceGuard laskee henkilöiden ja kohteiden etäisyyden tietyn alueen sisällä ja varoittaa määritellyn vähimmäisetäisyyden alittuessa. Laitepohjana käytetään TiM-sarjan 2D-LiDAR-anturia, joka tunnistaa ympäristönsä kosketuksettomasti. Integroitu sovellus laskee etäisyysklusterin anonyymeihin kohteisiin tai henkilöihin ja mittaa näiden etäisyyden toisistaan. Jos kaksi kohdetta tai henkilöä tulevat liian lähelle toisiaan, laite tunnistaa ja signaloi tämän välittömästi. Lisäksi voidaan ilmoittaa tunnistettujen kohteiden tai henkilöiden lukumäärä ja asettaa tätä varten sallittu enimmäisraja. Välimatkasääntöjä, esim. jonoissa voidaan näin helposti valvoa ja noudattaa. Mukautukset sääntöjen muuttuessa voidaan toteuttaa nopeasti.

Yhdellä silmäyksellä
  • Kosketukseton henkilöiden ja kohteiden lasku sekä henkilöiden ja kohteiden välisten etäisyyksien mittaus tietyllä alueella
  • Varoitusrajojen helppo asettaminen ja mukauttaminen
  • Ylitykset ilmoitetaan digitaalisen lähdön tai Ethernet-liitännän kautta
  • Anonyymien kohteiden tunnistus etäisyysklusterin avulla

Sovellukset

Teknisten tietojen yleiskatsaus

 
  • Teknisiin tiedot

    Teknisiin tiedot

    KäyttöalueOutdoor
    MittausperiaateHDDM+
    Integroitu sovellusDistanceGuard
    Avautumiskulma
    Horisontaalinen270°
    Kulmaresoluutio0,33°
    Työalue0,05 m ... 25 m
    Toimintaetäisyys
    10 % remissiolla8 m
    Skannaustaajuus15 Hz
    Käyttöympäristön lämpötila–25 °C ... +50 °C
    Ethernet
    USB
    Digitaalisisäänmenot4 (varattu)
    Digitaaliulostulot4 (PNP)
    Paino250 g
Kaikki tekniset tiedot ovat yksittäisten tuotteiden kohdalla

Lataukset

Ylös