2D-LiDAR-anturit

Luotettavat mittaustiedot asennosta riippumatta

2D-LiDAR-anturit (myös 2D-laserskannerit) soveltuvat mittaus- ja tunnistustehtäviin. SICKin 2D-LiDAR-anturit toimivat asennuskulmasta riippumatta aina luotettavasti ja tarkasti niin sisä- kuin ulkoalueillakin. Navigointiin, tunnistukseen tai mittaukseen: 2D-LiDAR-anturit antavat luotettavat mittaustiedot lukuisiin tehtäviin.

Suodata:
1.8 % 4.0 %
300.0 % 1000.0 %
5.5 m 250.0 m

12 tulosta

1 - 12 tulosta 12

Näkymä: Kuvagalleria Luettelonäkymä
Salamannopea mittaus – ennätysajassa!
  • Tehokas anturi integroidulla erittäin nopealla arvioinnilla
  • Hyvä säänkestävyys ja luotettavuus Multi-Echo-teknologialla varustetun HDDM+:n ansiosta
  • Kenttien arviointi ja mittatiedot samassa anturissa
  • Yksinkertainen parametrointi, mukautumiskykyinen muuttuviin ympäristöihin
  • Mukava ja helppo diagnosointi verkkopalvelimen kautta
Vertaa nyt
Valitse
Lasermittausta ilman kompromisseja – tarkasti, nopeasti ja luotettavasti
  • Tarkka mittaus myös erittäin tummien tai kiiltävien kohteiden kohdalla
  • Tarkka kulmaresoluutio hyvää mittapistetiheyttä varten
  • Huippunopea mittaus, 600 Hz, ja nopea tiedonsiirto gigabit-Ethernetillä
  • Laitteiden synkronointi ilman keskenäishäirintää
  • Teollisuuskelpoiset M12-liitännät

Vertaa nyt
Valitse
Luotettava ja tarkka, myös pitkillä etäisyyksillä
  • Suorituskykyinen 2D-LiDAR-anturi 80 m mittausalueeseen asti
  • Monikaikutekniikka takaa erinomaisen suorituskyvyn epäsuotuisissakin sääolosuhteissa
  • Kompakti kotelo kotelointiluokkaan IP 67 asti ja ulkokäyttöön tarkoitetuissa laitteissa integroitu lämmitys
  • Pieni tehonkulutus
  • Nopea signaalinkäsittely
  • Enemmän tuloja ja lähtöjä
  • Usean anturin synkronointi mahdollista
Vertaa nyt
Valitse
Helppo ratkaisu törmäyksenestoon
  • Edullinen tunnistusskanneri
  • Kenttien analysointi älykkäillä algoritmeilla
  • Parametrointiliitäntään pääsee asennetussa laitteessa käsiksi edestä
Vertaa nyt
Valitse
Paikanmääritys ja navigointi myös hyvin vaativissa olosuhteissa
  • Integroitu tietojen analysointi heijastimen asentojen määritykseen
  • Suuri työskentelyalue heijastimilla (30 m), 10 % heijastuskyky (18 m), huoneen ääriviivat (50 m)
  • Laaja lukukulma
  • Korkea skannaustaajuus heijastimilla kulmaresoluution ollessa vähäinen
  • Anturit kestävät erittäin hyvin lämpötiloja, koska niissä on integroitu lämmitys ja niiden kotelointiluokka on IP 65 / IP 67
Vertaa nyt
Valitse
Tuo yksityiskohdat näkyviin – suurella kulmaresoluutiolla
  • Erinomainen kulmaresoluutio
  • Suuri taajuuden ja erottelutarkkuuden suhde
  • HDDM+- ja monikaikutekniikka
  • Jopa 360° avautumiskulma, kääntyvät liitännät ja muita älykkäitä ominaisuuksia
  • Kestävät komponentit
  • Suurta kuormitusta kestävät lisävarusteet dynaamiseen ympäristöön
  • Huippumittaustekniikkaa kompaktissa, kevyessä ja pitkäikäisessä LiDAR-anturissa
Vertaa nyt
Valitse
Sertifioitu lasermittaustekniikka – älykästä ja joustavaa turvallisuutta
  • Markkinoiden ainoa VdS-sertifikaatillinen 2D-LiDAR-anturi (saksalainen turvallisuussertifikaatti)
  • Korkein luokka “C” ja ympäristöluokka II tai IVa
  • Joustava liitäntä DC 9 V ... 30 V
  • 2 eristettyä relettä (hälytys) ja yksi manipulointilähtö
  • Suuri 20 m tunnistusetäisyys vaaka- ja pystysuunnassa
  • Vapaasti määriteltävissä jopa 10 valvontakenttää, älykkäät analysointialgoritmit
  • Sertifioitu pikakäynnistysvalikko
  • Pyynnöstä toimitettavissa 200 eri RAL-väriä
Vertaa nyt
Valitse
Taloudellisuutta tarkalla lasernavigoinnilla
  • Mixed-mode-navigointi
  • Suuri toimintaetäisyys: 70 m asti heijastimille (35 m asti mustille kohteille)
  • Suuri oma laskentateho ja vihivaunun yksilöllinen konfigurointi
  • Mittaus, navigointi ja sijainnin määritys suurella tarkkuudella jo kolmesta näkyvästä heijastimesta alkaen
  • Kulmaresoluutio 0,1 asteeseen asti
  • Navigointi, 3D-tiedot, heijastinmerkit, kulmasijainti ja/tai raakadatan keruu
Vertaa nyt
Valitse
Tehokas suuren toimintaetäisyyden laserskanneri ulkoalueille
  • Suuri toimintaetäisyys tummillekin pinnoille
  • Suuri kulmaresoluutio 0,0625 asteeseen asti
  • Immuuni auringonvalolle
  • Jopa kuuden kentän synkroninen valvonta
  • Pieni laserpisteen halkaisija suurillakin etäisyyksillä
Vertaa nyt
Valitse
Kompakti ja taloudellinen, myös vaikeissa ympäristöolosuhteissa
  • Tehokas ja edullinen 2D-LiDAR-anturi 50 m mittausalueeseen asti
  • Monikaikutekniikka ja älykkäät algoritmit takaavat erinomaisen suorituskyvyn joka säällä
  • Kestävä ja kompakti kotelo kotelointiluokkaan IP 67 asti, integroidulla lämmityksellä ja lämpötila-alueella –40 °C ... +60 °C
  • Security-sovelluksiin saatavissa mallit relelähdöillä ja VdS-sertifioinnilla
  • Mittaustietojen reaaliaikainen ulostulo Ethernet-liitännän kautta
  • Digitaalilähtöjen määrä laajennettavissa ulkoisilla CAN-moduuleilla
Vertaa nyt
Valitse
Kustannustehokkuus mahdollistaa tehokkuuden pienestä koosta huolimatta
  • Toimintaetäisyys 25 metriin asti
  • Työskentelyalue jopa 270°
  • Kulmaresoluutio 1° – 0,33°
  • HDDM/HDDM+-teknologia pienten kohteiden aukottomaan tunnistukseen
  • Korkea ympäröivän valon sietoisuus jopa 80 000 lx
  • Kotelointiluokka jopa IP67
  • Standardoidut tiedonsiirtoliittymät
  • Erittäin pieni tehonkulutus

Vertaa nyt
Valitse
Pitkän toimintaetäisyyden laserteknologia haastaville teollisuusaloille
  • Suuri toimintaetäisyys tummillekin pinnoille
  • Silmäturvallinen lasertekniikka
  • Suuri kulmaresoluutio 0,125 asteeseen asti
  • Epäherkkä auringonvalolle ja muille infrapunavalonlähteille
  • Jopa neljän vapaasti määriteltävän kentän synkroninen valvonta
  • Mittaustietojen reaaliaikainen ulostulo Ethernet-liitännän kautta
  • Aukoton 360 asteen skannaus ja tasalaatuinen laserpiste
Vertaa nyt
Valitse

1 - 12 tulosta 12