Lisätarvikkeet
Moduulit ja väyläliitynnät
FX3-EBX300002
2068728
kopioi pikalinkki
-
Tekniset tiedot
-
Lataukset
-
Lisälaitteet
-
Tullitiedot
-
Tekniset tiedot
Tarvikeryhmä | Liitäntämoduulit |
Kuvaus | Motor-Feedback-jakajarasia: liitäntämahdollisuus yhdelle enkooderille/yhdelle Motor Feedback -järjestelmälle. Yhteys Motion-Control-moduuleihin FX3-MOC: naarasliitin, D-Sub HD, 15-napainen. Liitäntä yhdelle Motor-Feedback-jakajarasialle lisää: naarasliitin, D-Sub, 9-napainen. |
Luokitukset
ECl@ss 5.0 | 27243092 |
ECl@ss 5.1.4 | 27243092 |
ECl@ss 6.0 | 27249204 |
ECl@ss 6.2 | 27249204 |
ECl@ss 7.0 | 27249204 |
ECl@ss 8.0 | 27249204 |
ECl@ss 8.1 | 27249204 |
ECl@ss 9.0 | 27243192 |
ECl@ss 10.0 | 27243192 |
ECl@ss 11.0 | 27243192 |
ECl@ss 12.0 | 27243192 |
ETIM 5.0 | EC001604 |
ETIM 6.0 | EC001604 |
ETIM 7.0 | EC000474 |
ETIM 8.0 | EC000474 |
UNSPSC 16.0901 | 32151705 |
Tekniset piirustukset
PIN-kytkennät
PIN-kytkennät
PIN-kytkennät
-
-
-
Pyydämme kärsivällisyyttä...
Pyyntöäsi käsitellään ja se voi kestää hetken.