Lisätarvikkeet
Moduulit ja väyläliitynnät
Ethernet-kytkin
6043482
kopioi pikalinkki
-
Tekniset tiedot
-
Lataukset
-
Tullitiedot
-
Tekniset tiedot
Tarvikeryhmä | Liitäntämoduulit |
Kuvaus | Ulkotilojen Ethernet-kytkin, 8 porttia, sallittu käyttölämpötila –40 °C ... +75 °C |
Luokitukset
ECl@ss 5.0 | 19030117 |
ECl@ss 5.1.4 | 19030117 |
ECl@ss 6.0 | 19170106 |
ECl@ss 6.2 | 19170106 |
ECl@ss 7.0 | 19170106 |
ECl@ss 8.0 | 19170106 |
ECl@ss 8.1 | 19170106 |
ECl@ss 9.0 | 19170106 |
ECl@ss 10.0 | 19170130 |
ECl@ss 11.0 | 19170130 |
ECl@ss 12.0 | 19170130 |
ETIM 5.0 | EC000734 |
ETIM 6.0 | EC000734 |
ETIM 7.0 | EC000734 |
ETIM 8.0 | EC000734 |
UNSPSC 16.0901 | 43222612 |
-
-
Pyydämme kärsivällisyyttä...
Pyyntöäsi käsitellään ja se voi kestää hetken.