Kontakti
Palaute

Ultraäänianturit
UM30

Yleiskäyttöinen ongelmanratkaisija

Hyötysi

  • Helppo laitteistointegrointi kompaktin rakenteen ansiosta
  • Lukuisat parametrointimahdollisuudet ja säädettävä herkkyys mahdollistavat joustavan sovituksen sovellusvaatimusten mukaan
  • Luotettavat mittaustulokset, koska synkronointi- ja multipleksikäyttö estävät antureiden keskenäishäirinnän
  • Anturien synkronointi mahdollistaa kustannustehokkaan aluevalvonnan
  • Anturien offline-parametrointi näytön avulla mahdollistaa esikonfiguroinnin ja säästää siten aikaa laitteiston käyttöönotossa
  • Integroitu lämpötilakompensointi suuren mittaustarkkuuden saavuttamiseksi
  • ObSB-moodi mahdollistaa minkä tahansa kohteen tunnistuksen anturin ja opetetun taustan väliltä

Yleiskatsaus

Yleiskäyttöinen ongelmanratkaisija

UM30-tuoteperheen anturit vakuuttavat suurella joustavuudellaan. Eri toimintaetäisyydet 8.000 mm:iin asti ja lukuisat parametrointimahdollisuudet mahdollistavat kaikkien sovellusten ratkaisemisen. Integroidun lämpötilakompensoinnin avulla saavutettava suuri mittaustarkkuus, kohteiden väristä riippumaton tunnistus, hyvä likaantumisen sieto sekä laaja toimintalämpötila-alue +70 °C:seen asti takaavat luotettavan käytön vaativimmissakin olosuhteissa.

Yhdellä silmäyksellä
  • Luotettava mittaus materiaalin väristä, läpinäkyvyydestä ja kiillosta ja ulkoisesta valonlähteestä riippumatta
  • Toimintaetäisyys 8.000 mm:iin asti
  • Näyttö mahdollistaa anturin nopean ja joustavan säädön
  • Immuuneja lialle, pölylle, kosteudelle ja sumulle
  • Monipuoliset liitäntävaihdot IO-Link mukaan lukien
  • Säädettävä herkkyys

Sovellukset

Teknisten tietojen yleiskatsaus

 
  • Teknisiin tiedot

    Teknisiin tiedot

    Toimintaetäisyys
    Toimintaetäisyys30 mm ... 6.000 mm
    Rajatoimintaetäisyys350 mm ... 8.000 mm
    Resoluutio≥ 0,18 mm
    Toistotarkkuus± 0,15 %
    Analogialähtö
    Määrä1
    MalliVirtalähtö / Jännitelähtö
    Digitaalilähtö
    Määrä1 ... 2
    MalliPNP / NPN / Push-pull: PNP/NPN
    Määrä1
    Tiedonsiirtoliitännän yksityiskohdatV1.1
    TunnistussuuntaSuora
Kaikki tekniset tiedot ovat yksittäisten tuotteiden kohdalla

Lataukset

Ylös