Kontakti
Palaute

Ultraäänianturit
UM18

Yksinkertainen säätö, virheetön tunnistus

Hyötysi

  • Neljä toimintaetäisyyttä yhteensä 1.300 mm:n asti lukuisiin käyttömahdollisuuksiin
  • Lyhyt M18-kotelo suorana tai kulmallisena mahdollistaa yksinkertaisen integroinnin
  • Mittausarvosuodattimilla ja lämpötilakompensoinnilla varustetuilla malleilla luotettavat mittaustulokset ja siten prosessin erittäin hyvä stabiilisuus
  • Kestävä, yksiosainen kotelo varmistaa laitteiston käytettävyyden
  • Synkronointi- tai multiplex-käyttö mahdollistaa jopa kaksikymmentä anturin samanaikaisen käytön, mikä parantaa joustavuutta ja prosessin varmuutta
  • Eri lähtösignaaleja monimutkaisten sovellusten ratkaisuun
  • Opetus johdon kautta estää anturin säätöjen tahattoman muuttamisen
  • Epäherkkä, luotettava ultraääniteknologia

Yleiskatsaus

Yksinkertainen säätö, virheetön tunnistus

UM18-tuoteperheen anturien ominaisuuksia ovat yksinkertaisuus ja samalla hyvä toiminnallisuus. UM18-ultraäänianturit ovat saatavissa suorana ja kulmallisena versiona, mikä mahdollistaa yksinkertaisen integroinnin. Metalliset tai muoviset kotelot mahdollistavat käytön kaikkein vaativimmissa ympäristöolosuhteissa. Anturit ovat neljän toimintaetäisyyden (yhteensä 1.300 mm:iin asti) ja LEDien antaman tilapalautteen ansiosta erityisen monipuolisesti käytettävissä. Olipa kyse analogia- tai kytkentälähdöstä PNP/NPN, yhdestä tai kahdesta push-pull-kytkentälähdöstä ja IO-LInkistä tai analogia- ja push-pull-kytkentälähdön yhdistelmästä ja IO-Linkistä, UM18-tuoteperheen anturit tarjoavat ratkaisun useisiin sovelluksiin.

Yhdellä silmäyksellä
  • Luotettava mittaus materiaalin väristä, läpinäkyvyydestä ja kiillosta ja ulkoisesta valonlähteestä riippumatta
  • Toimintaetäisyydet 1.300 mm:iin asti
  • Lyhyt metallinen tai muovinen M18-kotelo, pituus vähintään 42 mm
  • Suora tai kulmallinen rakenne
  • Immuuneja lialle, pölylle, kosteudelle ja sumulle
  • Monipuoliset liitäntävaihdot IO-Link mukaan lukien

Sovellukset

Teknisten tietojen yleiskatsaus

 
  • Teknisiin tiedot

    Teknisiin tiedot

    Toimintaetäisyys
    Toimintaetäisyys20 mm ... 1.000 mm
    Rajatoimintaetäisyys250 mm ... 1.300 mm
    Resoluutio0,08 mm / 0,069 mm
    Toistotarkkuus± 0,15 %
    Analogialähtö
    Määrä1
    MalliVirtalähtö / Jännitelähtö
    Digitaalilähtö
    Määrä1 ... 2
    MalliPNP / NPN / Push-pull: PNP/NPN
    Määrä1
    Tiedonsiirtoliitännän yksityiskohdat

    V1.0

    V1.1

    TunnistussuuntaSuora / kulma
Kaikki tekniset tiedot ovat yksittäisten tuotteiden kohdalla

Lataukset

Ylös