Kontakti
Palaute

Ultraäänianturit
UM12

Pieni anturi, suuret edut

Hyötysi

  • Yksinkertainen integrointi koneeseen kotelon erittäin pienten mittojen ansiosta
  • Koeteltu M12-kotelo takaa yhteensopivuuden muiden tekniikoiden kanssa
  • Pienikokoiset analogiset mallit vaativiin mittaustehtäviin
  • Kestävä, yksiosainen metallikotelo varmistaa laitteiston hyvän käytettävyyden
  • Opetus johdon kautta estää anturin säätöjen tahattoman muuttamisen ja lyhentää siten koneiden seisonta-aikoja
  • Ultraäänitekniikan immuunius lialle, pölylle, kosteudelle ja sumulle takaa luotettavan mittauksen
  • Integroitu lämpötilakompensointi varmistaa jatkuvasti suuren mittaustarkkuuden ja siten prosessin optimaalisen laadun

Yleiskatsaus

Pieni anturi, suuret edut

Tuoteperheen UM12 anturit tekevät vaikutuksen pienellä koollaan ja kestävällä metallikotelollaan. Kaksi toimintaetäisyyttä 350 mm asti ja neljä käytettävissä olevaa lähtösignaalia – analoginen virta- tai jännitelähtö, kytkevä lähtö PNP tai NPN – takaavat erinomaisen joustavuuden rajallisessakin asennustilassa. Riippumattomuus väristä, hyvä likaantumisen sieto ja erinomainen taustahäivennys takaavat stabiilit mittaustulokset vaativissakin olosuhteissa. SICKin ultraäänianturi UM12 antaa nyt joka sovellukseen sopivan tekniikan koetellussa M12-kotelossa.

Yhdellä silmäyksellä
  • Luotettava mittaus materiaalin väristä, läpinäkyvyydestä ja kiillosta ja ympäristön valosta riippumatta
  • Hyvin lyhyt ja kestävä M12-metallikotelo
  • Mallit, joissa on kytkevä lähtö PNP/NPN tai analogialähtö
  • Immuuneja lialle, pölylle, kosteudelle ja sumulle
  • Tunnistus, mittaus ja paikoitus ultraäänitekniikan avulla
  • Opetus johdon kautta

Sovellukset

Teknisten tietojen yleiskatsaus

 
  • Teknisiin tiedot

    Teknisiin tiedot

    Toimintaetäisyys
    Toimintaetäisyys20 mm ... 240 mm
    Rajatoimintaetäisyys250 mm / 350 mm
    Resoluutio≥ 0,069 mm
    Toistotarkkuus± 0,15 %
    Analogialähtö
    Määrä1
    MalliVirtalähtö / Jännitelähtö
    Digitaalilähtö
    Määrä1
    MalliPNP / NPN
    TunnistussuuntaSuora
Kaikki tekniset tiedot ovat yksittäisten tuotteiden kohdalla

Lataukset

Ylös