Kontakti
Palaute

Ultraäänianturit

Monipuolinen ja tarkka mittaus SICKin ultraääniantureilla

SICKin ultraäänianturit hyödyntävät kaiun ominaisuuksia. Anturit tunnistavat esineet ja etäisyydet tarkalleen, kiitos erinomaisen taustahäivennyksen ja immuuniuden ympäristön olosuhteille, kuten pölylle tai sumulle. Käytettävä lähtö – digitaalinen, analoginen tai digitaalisen ja analogisen yhdistelmä – määräytyy sovelluksen mukaan.

Suodata:
2.5 ms 180.0 ms
250.0 mm 8000.0 mm

7 tulosta

1 - 7 tulosta 7

Näkymä: Kuvagalleria Luettelonäkymä
Tuoteperhe UC30
Immuuni. Luotettava. Kuutiomainen.
  • Luotettava mittaus materiaalin väristä, läpinäkyvyydestä ja kiillosta ja ulkoisesta valonlähteestä riippumatta
  • Kestävä kotelo opetuspainikkeilla
  • Tunnistusetäisyydet jopa 8.000 mm
  • Analogialähtö, IO-Linkillä varustettu vuorovaihedigitaalilähtö tai kaksi digitaalilähtöä PNP/NPN
  • Immuuneja lialle, pölylle, kosteudelle ja sumulle
  • Säädettävä herkkyys
Tuoteperhe UM12
Pieni anturi, suuret edut
  • Luotettava mittaus materiaalin väristä, läpinäkyvyydestä ja kiillosta ja ympäristön valosta riippumatta
  • Hyvin lyhyt ja kestävä M12-metallikotelo
  • Mallit, joissa on kytkevä lähtö PNP/NPN tai analogialähtö
  • Immuuneja lialle, pölylle, kosteudelle ja sumulle
  • Tunnistus, mittaus ja paikoitus ultraäänitekniikan avulla
  • Opetus johdon kautta
Tuoteperhe UD18
Kaksoiskerroksen ja liimauskohdan valvonta paperille, kartongille, metallille ja muoville
  • Materiaalin luokitus: ei mitään, yksittäinen kerros ja kaksinkertainen kerros
  • Plug-and-play, valittavissa olevat ja opetettavat herkkyystasot sekä vaihto laitteiston toimiessa
  • Jopa neljä yksilöllistä herkkyystasoa
  • Muutettava asennusetäisyys
  • Joka suunnasta näkyvät LEDit
  • Immuuneja lialle, pölylle ja kosteudelle
Tuoteperhe UC4
Pienet ja tarkat ultraäänianturit
  • Luotettava mittaus materiaalin väristä, läpinäkyvyydestä ja kiillosta ja ympäristön valosta riippumatta
  • Ultraäänitekniikka pienessä kotelossa
  • Tunnistus, mittaus ja paikoitus ultraäänitekniikan avulla
  • Vaihtoehdot digitaalilähdöllä PNP/NPN, analogialähdöllä tai IO-Linkillä varustetulla vuorovaihelähdöllä
  • Opetuspainike
  • Tarkka taustahäivennys
  • Immuuneja lialle, pölylle, kosteudelle ja sumulle
Tuoteperhe UC12
Ultraäänitekniikka klassisessa anturirakenteessa
  • Materiaalin väristä ja ympäristön valosta riippumaton – myös läpinäkyvät kalvot, lasi, nesteet ja pullot tunnistetaan
  • Yksinkertainen ja nopea opetus opetuspainikkeen avulla
  • Epäherkkä lialle, pölylle ja sumulle
  • Kaksi antivalenttia digitaalilähtöä (Q, /Q)
  • Erittäin hyvä taustahäivennys (HGA)
  • Kolme käyttömoodia: etäisyys kohteeseen (DtO), ikkuna (Wnd) tai kohde anturin ja taustan välillä (ObSB)
Tuoteperhe UM30
Yleiskäyttöinen ongelmanratkaisija
  • Luotettava mittaus materiaalin väristä, läpinäkyvyydestä ja kiillosta ja ulkoisesta valonlähteestä riippumatta
  • Toimintaetäisyys 8.000 mm:iin asti
  • Näyttö mahdollistaa anturin nopean ja joustavan säädön
  • Immuuneja lialle, pölylle, kosteudelle ja sumulle
  • Monipuoliset liitäntävaihdot IO-Link mukaan lukien
  • Säädettävä herkkyys
Tuoteperhe UM18
Yksinkertainen säätö, virheetön tunnistus
  • Luotettava mittaus materiaalin väristä, läpinäkyvyydestä ja kiillosta ja ulkoisesta valonlähteestä riippumatta
  • Toimintaetäisyydet 1.300 mm:iin asti
  • Lyhyt metallinen tai muovinen M18-kotelo, pituus vähintään 42 mm
  • Suora tai kulmallinen rakenne
  • Immuuneja lialle, pölylle, kosteudelle ja sumulle
  • Monipuoliset liitäntävaihdot IO-Link mukaan lukien

1 - 7 tulosta 7

Ylös