Kontakti
Palaute

Tarkkuus etäisyysanturit

Optinen ja nm-tarkka etäisyydenmittaus takaa yhtenäisen ja korkean tuotelaadun

Tarkkuuslaseranturit ovat tarkasti mittaavia laserantureita, joiden mittausalueet yltävät 1.000 mm asti. Mittaustarkkuutensa takia niitä käytetään erityisesti laatuun liittyvissä toiminnoissa säätöön, lajitteluun tai tarkastukseen. Mitattavia ominaisuuksia ovat esim. dimensio, paikka ja muoto. SICKin tarkkuuslaserantureita käyttämällä voitte laadun 100 % tarkastuksen avulla parantaa lopputuotteitanne ja samalla alentaa materiaali- ja seisokkikustannuksia.

Suodata:
6.2 mm 200.0 mm
10.0 mm 1000.0 mm

10 tulosta

1 - 10 tulosta 10

Näkymä: Kuvagalleria Luettelonäkymä
Tuoteperhe OD Value
Yksinkertaisesti tarkka mittaus
  • Useita mittausalueita 26 mm ... 34 mm – 100 mm ... 500 mm
  • Hyvin tarkka, pinnasta riippumaton mittaus CMOS-vastaanotinelementin avulla
  • Yksinkertainen LEDien avulla tapahtuva käyttö ja opetus
  • Suuri mallivalikoima ja paljon vakioliitäntöjä
  • Lasertekniikka pienimpien kohteiden tarkkaan mittaukseen
  • Kompakti stand-alone-laite
  • Erinomainen hinta-laatu-suhde
Tuoteperhe OD Precision
Joka dimensio määritetään erittäin tarkasti
  • Lukuisia mittausalueita 24 mm ... 26 mm – 300 mm ... 700 mm
  • Pinnasta riippumaton mittaus CMOS-vastaanotinelementin avulla
  • Erittäin suuri mittaustarkkuus ja mittaustaajuus
  • Lasin paksuusmittaus vain yhdellä anturipäällä
  • Erilaisia laserpisteen kokoja
  • Integroitu laskenta jopa kolmelle anturille
  • Stand-alone-käyttö RS-422:n kautta
Tuoteperhe OD Max
Kaksi anturia yhdessä evaluointiyksikössä: hyvin tarkka mittaus ja laskenta
  • Useita mittausalueita 24 mm ... 26 mm – 250 mm ... 450 mm
  • Pinnasta riippumaton mittaus CMOS-vastaanotinelementin avulla
  • Suuri mittaustaajuus ja lineaarisuus
  • Eri laskentakaavoja kahden anturin arvojen laskentaan
  • Lasertekniikka takaa pienimpien kohteiden mittauksen ja tunnistuksen
  • Monia ulostulomahdollisuuksia
Tuoteperhe Profiler
Yksinkertaista profiilin mittausta
  • Monimutkaisten profiilien mittaus vain yhdellä laserlinjalla
  • Jopa neljän alueen samanaikainen analysointi
  • Yli kymmenen integroitua mittaustoimintoa, esim. korkeus, leveys ja kaltevuus
  • Anturipää ja evaluointiyksikkö yhdessä laitteessa
  • Käyttöönotto ohjelmiston tai integroidun näytön ja näppäimistön avulla
  • Korkealaatuinen CMOS-vastaanotinyksikkö
Tuoteperhe OD Mini
Tarkka mittaus kevyesti
  • Kompakti, kestävä kotelo
  • Erillinen käyttö tai käyttö yhdessä OD Mini -evaluointiyksikön kanssa
  • Laitteen näyttö ja LEDit havainnollistavat kulloisenkin tilan
  • Käytettävissä eri liitäntöjä
  • Yksinkertainen opetus näytön tai ulkoisen opetustulon kautta
  • CMOS-vastaanotinyksikkö takaa tarkan ja nopean mittauksen µm-tarkkuudella
  • Useita mittausalueita: mittaus mahdollista alueella 10 mm ... 250 mm
Tuoteperhe OD5000
Tehokas mittausekspertti
  • Mittaustaajuus 80 kHz saakka
  • Ethernet-liitäntä TCP/IP-protokollalla suoraan anturin päässä
  • WWW-palvelin-rajapinta parametrointiin
  • Innovatiivinen arviointialgoritmi
  • Erittäin hyvä toistotarkkuus paikoitustehtäviä varten
  • Pienimpien syvennyksien tai reikien tunnistus ja mittaus
Tuoteperhe OL1
Tarkka raideohjaus koko kaistaleveydellä
  • Pienoiskotelo metallia
  • Integroitu LED-suuntausaputoiminto
  • Korkearesoluutioinen CMOS-vastaanotin, jonka toistotarkkuus on erittäin hyvä
  • Saatavissa eri liitäntämahdollisuuksia AOD1-evaluointiyksikön kautta
  • Reunan sijainnin tai halkaisijan mittaus
  • Yksilölliset konfigurointiasetukset ja laskutoiminnot AOD1-evaluointiyksikön avulla

Tuoteperhe OD1000
Tarkkaa mittausta pitkillä etäisyyksillä
  • Suuri jopa 1 metrin mittausalue
  • Asetukset on helppo tehdä OLED-näytön tai SOPAS-konfigurointiohjelmiston kautta
  • Stand-alone-laite ilman ulkoista vahvistinyksikköä
  • Kestävä metallikotelo
  • Säädettävä analogialähtö (mA/V) ja Push-Pull-kytkentälähtö IO-Linkillä
  • Tarkka mittaus väristä ja pinnasta riippumatta
  • Monia asennusmahdollisuuksia
Tuoteperhe OC Sharp
Chromatic confocal -mittaustekniikka takaa parhaan tarkkuuden
  • Useita mittausalueita 600 µm ... 12 mm
  • Chromatic confocal -anturitekniikka takaa parhaan luotettavuuden ja tarkkuuden
  • Suuri mittaustaajuus, jopa 4000 Hz
  • Hyvin erilaisten materiaalien ja värien luotettava mittaus
  • Läpinäkyvien materiaalien paksuusmittaus vain yhdellä anturipäällä (chromatic confocal kerrospaksuuksille 30 µm alkaen ja interferometrinen kerrospaksuuksille 3 µm alkaen).
  • Hyvin pieni valopiste pienimpien kohteiden mittaukseen
  • Helppo parametrointi OC Sharp -ohjelmistolla
Tuoteperhe DT20 Hi
Luotettava ja tarkka 1 m asti
  • Neljä mittausaluetta 50 mm ... 1000 mm
  • Erittäin suuri lineaarisuus ± 0,5 mm asti
  • CMOS-vastaanotinelementti mahdollistaa tarkan etäisyydenmittauksen väristä ja kiillosta riippumatta
  • Punavalolaser
  • Vapaasti skaalattava analogia- ja kytkevä lähtö
  • Näyttö intuitiivisesti käytettävällä valikko-ohjauksella
  • Laajennetut säätömahdollisuudet (esim. keskiarvoistus, laser pois -toiminto jne.)

1 - 10 tulosta 10

Ylös