Kontakti
Palaute

Pitkän kantaman etäisyysanturit

Nopeita, tarkkoja – SICKin pitkän kantaman etäisyysanturit

SICKin pitkän kantaman etäisyysantureissa yhdistyvät erittäin tarkat mittaustulokset, suuri luotettavuus ja hyvin laaja mittausalue. Pitkän kantaman etäisyysanturit toimivat valon kulkuaikamittauksen periaatteella, ja niitä voidaan käyttää mittaavina tai mittaavina ja kytkevinä. Laajan mittausalueensa ansiosta anturit sopivat hyvin erilaisille aloille ja hyvin erilaisiin tehtäviin.

Suodata:
70.0 m 1500.0 m

7 tulosta

1 - 7 tulosta 7

Näkymä: Kuvagalleria Luettelonäkymä
Tuoteperhe Dx1000
Suorituskykyä pitkillä etäisyyksillä
  • Infrapunalaserilla varustettu pitkän kantaman etäisyysanturi HDDM+-tekniikalla
  • Mittaus luonnollisista kohteista (DT1000) tai heijastimista (DL1000)
  • Pöly- ja vesitiivis kotelo (IP 65 ja IP 67) erittäin hyvin korroosiota kestävästä alumiiniseoksesta
  • Konfiguroitavat digitaaliset tulot ja lähdöt, analogialähtö, RS-422 / SSI
  • Kuumien pintojen mittaus (DT1000)
Tuoteperhe Dx100
Luotettava, nopea ja tarkka paikoitus
  • Mittausalue 300 m asti
  • Useita kenttäväyläliitäntöjä
  • Häiriöiden etukäteisilmoitukset ja diagnoositiedot käytettävissä
  • Intuitiiviset näyttövalikot ja hyvin näkyvät tila-LEDit
  • Pieni, kestävä metallikotelo
  • Pikalukolla varustettu 3D-suuntauspidike on saatavissa lisätarvikkeena
  • Pitkäreiät laitevaihdon yhteydessä tehtävää nollapisteen säätöä varten
Tuoteperhe DME5000
Korkealaatuinen ja tarkka etäisyydenmittaus
  • Mittausalue 0,15 m ... 300 m
  • Erittäin lyhyet mittausajat
  • Paras tarkkuus, toistettavuus ja järjestelmän käytettävyys
  • Helppo käyttöönotto: valaistu LC-näyttö diagnoositiedoilla
  • Näkyvä punainen valo ja jousituksella varustettu suuntauspidike
  • Paljon liitäntöjä: SSI, RS-422, PROFIBUS, HIPERFACE, DeviceNet
Tuoteperhe DMT
Hyväksi todettu etäisyysmittaus luonnollisille kohteille pitkille tunnistusetäisyyksille
  • Infrapunalaserilla varustettu pitkän kantaman etäisyysanturi valon kulkuaikamittauksella
  • Mittaus luonnollisille kohteille
  • Versiot, joissa RS-422/RS-232 (vaihdettava), analogialähtö ja 2 kytkentälähtöä tai PROFIBUS ja RS-232
  • Erikoismallit kuumilta pinnoilta mittaukseen
  • This product family is being phased out!
  • Vertaa nyt
  • Valitse
Tuoteperhe DML
Hyväksi todettu etäisyysmittaus heijastimeen pitkille tunnistusetäisyyksille
  • Infrapunalaserilla varustettu pitkän kantaman etäisyysanturi valon kulkuaikamittauksella
  • Mittaus heijastimelle
  • Versiot, joissa RS-422/RS-232 (vaihdettava), analogialähtö ja 2 kytkentälähtöä tai PROFIBUS ja RS-232
  • This product family is being phased out!
  • Vertaa nyt
  • Valitse
Tuoteperhe Dx500
Tarkka etäisyydenmittaus luonnollisille kohteille – 70 m asti valkoiselta, 30 m asti mustalta
  • Toimintaetäisyys 30 m asti mustalle, 70 m asti valkoiselle
  • Erittäin suuri mittaustarkkuus ja toistettavuus
  • Lämmitetyt mallit kylmävarastoihin
  • Kestävä kotelo (IP 65) erittäin lujasta alumiiniseoksesta
  • Sarjaliitännät sekä analogialähdöt ja kytkevät lähdöt
  • Plug-and-play käyttöönoton tarjoava näyttö
Tuoteperhe DME4000
Vakioanturi enintään 220 m mittausetäisyyksille
  • Mittausalue 0,15 m ... 50 m / 0,15 m ... 130 m / 0,15 m ... 220 m
  • Erittäin lyhyet mittausajat takaavat nopean paikoituksen
  • Erittäin suuri tarkkuus ja toistettavuus
  • Helppo käyttöönotto: valaistu LC-näyttö diagnoositiedoilla
  • Yksinkertainen asennus ja suuntaus: jousella varustettu suuntauspidike / näkyvä punainen valo
  • Paljon liitäntöjä: SSI, RS-422, PROFIBUS, HIPERFACE, CANopen, DeviceNet

1 - 7 tulosta 7

Ylös