Kontakti
Palaute

Optinen tiedonsiirto

Optinen tiedonsiirto – langaton tiedonsiirto on helppoa

Infrapuna-tiedonsiirtojärjestelmä ISD mahdollistaa kaapelittoman tiedonsiirron. Tyypillinen käyttöalue on esimerkiksi varastointi- ja kuljetintekniikassa hyllystöhisseissä, kun on muodostettava langaton tiedonsiirto ajoneuvosta paikallaan pysyvään puoleen. Optinen tiedonsiirtojärjestelmä koostuu optisesti kohdistetusta lähetin- ja vastaanotinparista, joka pystyy kommunikoimaan kaksisuuntaisesti pitkien välimatkojen yli. Tämä on kulumaton, kustannustehokas ja erittäin luotettava vaihtoehto kaapeleille.

Suodata:
200.0 m 300.0 m

2 tulosta

1 - 2 tulosta 2

Näkymä: Kuvagalleria Luettelonäkymä
Tuoteperhe ISD300
Optinen tiedonsiirto takaa suuret siirtoetäisyydet
  • Siirtoetäisyys 300 m asti
  • Tiedonsiirtonopeus parametroitavissa 2 Mbit/s asti
  • Pylväskaavionäyttö mahdollistaa hienosuuntauksen
  • Optinen avustin karkeasuuntausta varten
  • Paljon liitäntöjä: PROFIBUS, Ethernet, DeviceNet, Modbus
Tuoteperhe ISD400
Langaton tiedonsiirto – yksinkertaista ja nopeaa
  • PROFIBUS DP -liitäntä mallissa ISD400 Core
  • Protokollaton Fast Ethernet -liitäntä mallissa ISD400 Pro
  • Fast Ethernet siirtonopeudella 100 Mbit/s mallissa ISD400 Pro
  • Liitäntä ja käyttö ilman laitteen avaamista
  • Lämmitettävät mallit käytettävissä –40 °C asti

1 - 2 tulosta 2

Ylös