Kontakti
Palaute

Lineaarianturit

Lineaarisen mittaustekniikan uudet tiet

SICKin lineaarianturit käyttävät paikan, nopeuden ja pituuden kosketuksettomaan mittaukseen hyvin innovatiivista tekniikkaa. OLM-antureilla kamerapohjainen järjestelmä määrittää paikan kiinnitetyn viivakoodinauhan perusteella. Se toimii vertailumittana, jonka perusteella OLM, mallista riippuen, paikoittaa tarkasti alueella 10 km ... 0,15 mm. On samantekevää, onko siirtoreitti suora vai mutkainen.

Tuoteperheen OLV anturit määrittävät pituuden ja nopeuden laser-doppler-menetelmällä. Tämä tekniikka mahdollistaa erittäin tarkan mittauksen lähes kaikilta materiaaleilta jopa 80 m/s nopeudella ja materiaalin 1100 °C lämpötilalla.

Suodata:

4 tulosta

1 - 4 tulosta 4

Näkymä: Kuvagalleria Luettelonäkymä
Tuoteperhe OLM100 Hi
Erinomainen suorituskyky pienessä kotelossa
  • Erittäin tarkka, kamerapohjainen viivakoodi-paikoitusjärjestelmä
  • Jopa 10 m/s liikenopeudet toteutettavissa
  • Kameratekniikan ansiosta kulumaton ja huoltovapaa
  • Säädettävä resoluutio 0,1 mm asti
  • Tarkka paikoitus 10.000 m asti
  • Kompakti, erittäin lujatekoinen magnesiumkotelo
  • Laaja liitäntävalikoima: SSI, RS-422 ja CANopen
  • Laaja toimintalämpötila-alue –30 °C ... +60 °C
Tuoteperhe OLM100
Suuri joustavuus pienessä kotelossa
  • Erittäin tarkka, kamerapohjainen viivakoodi-paikoitusjärjestelmä
  • Jopa 4 m/s liikenopeudet toteutettavissa
  • Kameratekniikan ansiosta kulumaton ja huoltovapaa
  • Säädettävä resoluutio 0,1 mm asti
  • Tarkka paikoitus 10.000 m asti
  • Kompakti, erittäin lujatekoinen magnesiumkotelo
  • Laaja liitäntävalikoima: SSI, RS-422, RS-485 ja CANopen
  • Laaja toimintalämpötila-alue –30 °C ... +60 °C
Tuoteperhe OLM200
Innovatiivinen paikoitus kenttäväylien avulla
  • Erittäin tarkka, kamerapohjainen viivakoodi-paikoitusjärjestelmä
  • Jopa 10 m/s liikenopeudet toteutettavissa
  • Kameratekniikan ansiosta kulumaton ja huoltovapaa
  • Säädettävä resoluutio 0,1 mm asti
  • Paikka- ja nopeuslähtö sekä häiriöiden ennakkoilmoitukset kenttäväyläliitäntöjen kautta
  • Laaja toimintalämpötila-alue –30 °C ... +60 °C
Tuoteperhe OLV
Kosketuksettoman pituus- ja nopeusmittauksen uusi ulottuvuus
  • Kosketukseton ja materiaalista riippumaton pituus- ja nopeusmittaus
  • Pysyvästi kalibroitu, huoltovapaa mittausjärjestelmä
  • Mittaustarkkuus ± 0,05 % asti (mitattavaan kokonaispituuteen verrattuna )
  • Toimintaetäisyys: 120 mm (valinnaisesti 240 mm)
  • Kompaktit mitat: 167 mm x 94 mm x 39 mm (P x L x K)
  • Kestävä alumiinikotelo
  • Paino: n. 1 kg
  • Yksinkertainen käyttö ja nopea käyttöönotto

  • This product family will be phased out soon
  • Vertaa nyt
  • Valitse

1 - 4 tulosta 4

Ylös