Kontakti
Palaute

Keskipitkän matkan etäisyysanturit

Täydellinen toimintaetäisyyden, luotettavuuden, tarkkuuden ja hinnan yhdistelmä

Etäisyysanturien mittausalueet ovat 50 mm ... 50 000 mm, mikä mahdollistaa niiden käytön mitä erilaisimmissa sovelluksissa. Koska laitteet ovat mitattavan kohteen pinnan kuvioinnista ja väristä riippumattomia, ne auttavat parantamaan prosessin laatua ja stabiilisuutta. Lisäksi anturit vakuuttavat ennen kaikkea hyvin yksinkertaisella käytöllään ja vastaavasti nopealla käyttöönotollaan. Siis täydellinen toimintaetäisyyden, luotettavuuden, tarkkuuden ja hinnan yhdistelmä.

Suodata:
10000.0 mm 50000.0 mm

3 tulosta

1 - 3 tulosta 3

Näkymä: Kuvagalleria Luettelonäkymä
Tuoteperhe Dx50-2
Etäisyydenmittauksen uusi aikakausi
  • Mitta-alue 10 metriin asti mustalta ja 30 metriin asti valkoiselta, pieni koko
  • Lähdön päivitysnopeus jopa 3 000/s
  • Toistettavuus: 0,5 mm ... 5 mm
  • Luotettava, patentoitu valon kulkuaikaan perustuva HDDM-tekniikka
  • Kestävä metallikotelo takaa lämpötilakestävyyden alueella –40 °C ... +65 °C
  • Muotovertailu integroitu anturiin
  • IO-Link, analogia- ja kytkevä lähtö
  • Intuitiivinen käyttö ja Easy-Teach-vaihtoehto näytöltä
  • Kotelointiluokka IP 65 ja IP 67
Tuoteperhe Dx50
Etäisyyksien mittaus – luotettavasti, tarkasti ja monipuolisesti
  • HDDM™-tekniikan ansiosta paras luotettavuus, ympäröivän valon sietoisuus ja hinta-laatu-suhde
  • Mittausalue 10 m tai 20 m suoraan kohteeseen tai 50 m heijastimeen
  • Tuote- ja laserluokasta riippuen eri suorituskykytasoja
  • Useita liitäntöjä: kytkevä, analoginen tai sarjamuotoinen
  • Intuitiivinen ja yhtenäinen käyttötapa näytöltä
  • Kestävä sinkkipainevalukotelo
  • Laaja toimintalämpötila-alue –30 °C ... +65 °C
Tuoteperhe Dx35
Todellinen suuruus näkyy sovelluksessa – joustava mittaus ja kytkentä 35 m asti
  • HDDM-tekniikan ansiosta suuri luotettavuus ja ympäröivän valon sietoisuus sekä paras hinta-laatu-suhde
  • Mittausalue 0,05 m ... 12 m luonnollisille kohteille ja 0,2 m ... 35 m heijastinkalvolle
  • Laitteissa on analogia- ja kytkevä lähtö tai vain kytkevät lähdöt
  • Infrapuna ja punainen valo laserluokassa 1 tai 2
  • Toistettavuus: 0,5 mm ... 5 mm
  • Pieni koko
  • IO-Link

1 - 3 tulosta 3

Ylös