ERP, MES ja Cloud: vertikaalinen integrointi ylempiin järjestelmiin
Integroitavuus ja jatkuvuus ovat – juuri teollisen internetin näkökulmasta – tulevaisuuden kommunikaatiorakenteiden olennaisia ominaisuuksia. Tämän vuoksi SICK tarjoaa useita mahdollisuuksia anturien antamien prosessi-, tila- ja diagnoositietojen yhdistämiseen visualisointijärjestelmiin ja automatisointiverkkoihin. Integrointityökalumme mahdollistavat yksinkertaisen ja nopean integroinnin yksilölliseen käyttöliittymäratkaisuunne käytetystä tekniikasta riippumatta.
Järjestelmät
Ohjelmisto
SOPAS-OPC-palvelin
OPC-tekniikan avulla vaihdetaan tietoja kenttälaitteiden ja Windows-pohjaisten sovellusten välillä. OPC ei ole pelkästään deterministiseen tietoliikenteeseen sopiva. SICKin SOPAS-OPC-palvelin on OPC-DA-spesifikaation mukainen ja siten Windows-käyttöjärjestelmiin sopiva. Vakiotietotyyppien ohella OPC-palvelimemme tukee myös menetelmiä, jotka mahdollistavat rajoittamattoman käsiksi pääsyn käyttöliittymästä SICKin antureihin.
SOPAS-OPC-palvelimen avulla voidaan käyttää seuraavia anturiratkaisuja:
viivakoodinlukijat, RFID, kamerapohjaiset koodinlukijat, 2D-LiDAR-anturit, seurantajärjestelmät, etäisyysanturit, kaasumittarit, kaasuanalysaattorit, pölymittarit, tunnelianturit
Verkkopalvelin
SICKin SOPAS-verkkopalvelinta voidaan käyttää kaikkialla, missä OPC-tekniikan käyttö ei ole mahdollista tai toivottua mutta missä on käytettävissä verkkoselain. Verkkopalvelimen keskeisiä piirteitä ovat tietojen vaihto ja laitteiden visualisointi, mikä on erityisesti konenäköantureilla suuri etu. Se tukee ZeroConfigia, DHCP: tä ja UPnP: tä ja mahdollistaa siten nopean ja yksinkertaisen tietoliikenteen Ethernet-liitännän kautta. IP-osoitteista ei tarvita lisätietoja.
Seuraavat laitteet käyttävät verkkopalvelinta:
AFM60A, Inspector PI-series, Inspector PIM-series, CLV62x-65x, LECTOR62x, LECTOR65x, RFU6xx
Onko sinulla kysyttävää?
SICK Sensor Blog -blogiin dokumentoimme matkamme tulevaisuuteen ja kerromme meidän ajatuksista, innovaatioista ja menestyksestä.