Kontakti
Palaute

4Dpro-liitäntätekniikka
CDF600

EtherCAT – yksinkertainen yhdistäminen

Hyötysi

  • Kaksi ruuvia mahdollistavat yksinkertaisen ja nopean asennuksen
  • Sähköasennus on liitäntöjen pistokerakenteen ansiosta nopeaa
  • Auto Detect: Anturi ja CDF600 tunnistavat itsensä automaattisesti
  • Anturin vaihto on integroidun parametrimuistin ansiosta nopeaa
  • Kompakti rakenne ja yksinkertainen käyttö helpottavat asennusta sovelluksiin, joissa on vähän tilaa
  • Yksinkertainen diagnoosi 6 LEDin avulla

Yleiskatsaus

EtherCAT – yksinkertainen yhdistäminen

Kenttäväylämoduuli CDF600 tarjoaa mahdollisuuden integroida SICKin 4Dpro-tunnistusanturit EtherCAT-verkkoihin. Kahden ruuvin ja kaikkien sähköliitäntöjen pistokerakenteen ansiosta CDF600:n asennus laitteistoon on hyvin helppoa. Toimintatila on helppo säätää kiertokytkimellä. Integroitu parametrimuisti tallentaa liitetyn anturin kaikki parametriarvot. Kun vaihdetaan anturi, kaikki parametriarvot kopioituvat uudelle laitteelle automaattisesti. Diagnoosin yksinkertaistamiseksi kenttäväylämoduulissa on kuusi tila-LEDiä. Integroidun CAN-liitännän ansiosta CDF600:aa voidaan käyttää myös SICK CAN -anturiverkkojen (CSN) päätelaitteena.

Yhdellä silmäyksellä
  • Yksinkertainen asennus säästää aikaa asennusvaiheessa ja käyttöönotossa ja takaa joustavuuden eri käyttöympäristöissä
  • Kaikki sähköliitännät ovat pistokkeilla toteutettuja
  • Integroitu parametrimuisti
  • 6 LEDiä tilan ja virheiden ilmaisuun
  • Integroitu CAN-liitäntä

 

4Dpro - The flexibility you need 

  • Standardized connectivity
  • Common user interface
  • Common set of accessories
Learn more

Sovellukset

Teknisten tietojen yleiskatsaus

 
  • Teknisiin tiedot

    Teknisiin tiedot

    Tuetut tuotteetCLV61x - CLV65x, kannettava, käsikäyttöinen lukija, RFH6xx, RFU62x, Lector62x
    EtherCAT®
    Sarjamuotoinen✔ , RS-232
    CAN
Kaikki tekniset tiedot ovat yksittäisten tuotteiden kohdalla

Lataukset

Ylös