Kontrastianturit
KTM Prime

Pieni, yksinkertainen, nopea, kestävä

Hyötysi

  • Pieni kotelo mahdollistaa asennuksen myös pieniin tiloihin
  • Tehokas ja nopea kontrastianturi koneen hyvää käytettävyyttä varten
  • 3 värin LED-teknologia mahdollistaa kitkattoman prosessin merkkien luotettavalla tunnistuksella myös heikoilla kontrastisuhteilla tai kiiltäviltä materiaaleilta.
  • Joustavuutta käyttöönotettaessa erilaisten opetusmenettelyjen ansiosta
  • Ruostumattoman teräskotelon ansiosta pitkä käyttöikä myös ankarissa ympäristöissä: tämän johdosta laitteiston parempi käytettävyys ja vähemmän varaosakustannuksia
  • Laajennettu diagnoosi ja visualisointi sekä nopea ja helppo nopea formaatin vaihto IO-Linkin kautta

Yleiskatsaus

Pieni, yksinkertainen, nopea, kestävä

Hyvä suorituskyky yleiseen, tilaa säästävään käyttöön pakkausteollisuudessa myös vaikeissa toimintaedellytyksissä: SICKin uudessa KTM Prime -kontrastianturissa on hyvä harmaatasoresoluutio, integroituna pieneen koteloon, joka on saatavana myös ruostumattomana teräsversiona. Optimoitu OES4-ASIC-teknologia ja vasteaika 35 µs huolehtivat luotettavasta ja tarkasti paikantavasta kontrastimerkkien tunnistuksesta myös kiiltäviltä materiaaleilta. Erilaiset opetusmenettelyt kasvattavat käyttöönoton joustavuutta. Integroidun IO-Link-liittymän kautta voidaan kutsua esiin parametriasetukset. Sovelluksiin, joissa etäisyydet ovat pitkiä, on saatavana KTM Prime -laserversio, jossa tunnistusetäisyys on jopa 250 mm.

Yhdellä silmäyksellä
  • Korkea harmaatasoresoluutio
  • Luotettava kontrastin tunnistus kiiltävien materiaalien kohdalla ja erittäin korkeilla dynamiikka-alueilla
  • Staattinen ja dynaaminen opetus (Teach-in) yhdessä vaihtoehdossa
  • Kytkentätaajuus: jopa 15 kHz
  • Tunnistusetäisyys: 12,5 mm RGB- ja valkoisissa LEDeissä, jopa 250 mm laserversiona
  • IO-Link-liitäntä

luotettava ja tarkka tunnistus

Tunnistaa pienet kontrastierot ja kiiltävät materiaalit

Tämä anturi ei pelkästään erota mustaa ja valkoista vaan tunnistaa myös erilaiset varjostukset. Korkea, 20 harmaasävyn resoluutio takaa, että kaikkein pienimmätkin kontrastierot tunnistetaan. Uuden ASIC-anturin avulla painomerkit tunnistetaan luotettavasti mitä erilaisimmissa materiaaleissa, mukaan lukien kiiltävät, erittäin voimakkaasti heijastavat ja vähäkontrastiset materiaalit.
Pienimmätkin kontrastierot voidaan vaivatta tunnistaa
Myös kiiltävien ja heijastavien materiaalien painomerkit tunnistetaan luotettavasti

KTM Prime mahdollistaa luotettavan ja tarkan tunnistuksen ja huolehtii näin koneen optimaalisesta tuotantokapasiteetista

Erittäin joustava asentaa

Kompakti, tilaa säästävä pienoiskotelo

KTM Prime on korkeudeltaan vain 31,5 mm, ja siksi se voidaan ongelmitta asentaa myös ahtaisiin paikkoihin. Vakaa ABS-kotelo ja kestävät metalliosat sisäkierteineen mahdollistavat suuret kiristysmomentit ja näin ruuvien pysymisen tiukasti paikoillaan.
Kaikki KTM Prime -versiot ovat tilaa säästävässä pienoiskotelossa
Metalliosat kiinnitysaukoissa takaavat ruuvien lujan paikoillaan pysymisen

KTM Prime voidaan asentaa erittäin joustavasti, mikä lisää kätevyyttä ja käyttäjäystävällisyyttä

eri versiot

Ihanteellinen ratkaisu jokaiseen käyttökohteeseen

KTM Core -kontrastianturi on edullinen, ja sen suorituskyky standardikäyttökohteissa on hyvä. Se voidaan asettaa kätevästi potentiometrin avulla. KTM Prime -mallissa yhdistyvät 3-väri-LED-tekniikka, kätevät säätömahdollisuudet ja IO-Link-liitäntä lisätoimintoja varten. KTM Prime on saatavissa myös ruostumattomassa teräskotelossa, ja siksi sitä voidaan käyttää ankarissa ympäristöolosuhteissa. Jos tarvitaan suurempia tunnistusetäisyyksiä, kontrastianturin laserversiot ovat oikea ratkaisu: niiden tunnistusetäisyys on jopa 250 mm.
Suuret tunnistusetäisyydet, kiiltävät tai vähäkontrastiset kohteet – KTM Prime selviää luotettavasti kaikista haasteista

Harsh ambient conditions despite the KTM Prime in a stainless steel housing Rough ambient conditions despite the KTM Prime in a stainless steel housing

Eri KTM Prime -versioilla voidaan ratkaista kaikki käyttökohteen aikaan saamat vaatimukset

Sovellukset

Teknisten tietojen yleiskatsaus

 
  • Teknisiin tiedot

    Teknisiin tiedot

    Mitat (l x k x s)

    15,25 mm x 48,6 mm x 22,2 mm

    12 mm x 31,5 mm x 21 mm

    Tunnistusetäisyys

    11 mm

    50 mm

    250 mm

    12,5 mm

    Valon tyyppi

    LED, RGB 1)

    Laser, punainen 1)

    LED, valkoinen 1)

    Valopisteen koko

    1,5 mm x 6,5 mm

    Ø 1,7 mm (50 mm)

    Ø 1,8 mm (250 mm)

    Ø 2 mm (12,5 mm)

    Kytkentätaajuus

    15 kHz 2)

    4 kHz

    1,5 kHz

    Vasteaika

    35 µs 3)

    0,125 ms

    0,333 ms

    32 µs 3)

    Kytkevä lähtö

    PNP

    NPN

    Asetus

    Staattinen/dynaaminen 2-pisteen opetus

    ET: dynaaminen opetus

    ET: dynaaminen opetus: Q-signaali kytkeytyy opetuksen aikana (enintään 10 ms:n aikaviive 1. merkin kohdalla)

    ET: staattinen opetus + lähellä maata

    ET: staattinen opetus

    Liitäntätyyppi

    Johto urosliittimellä M12, 4-napainen
    0,2 m

    Urosliitin M8, 4-napainen

    Johto urosliittimellä M12, 4-napainen
    0,3 m

    Johto urosliittimellä M8, 4-napainen
    0,2 m

    Johdon avoin pää, 4-johtiminen
    2 m

    Tietoliikenneliitäntä

    -

    IO-Link

    • 1) Keskimääräinen elinikä: 100 000 h / TU = +25 °C.
    • 2) Kirkas-tumma-suhteella 1:1.
    • 3) Signaalin kulkuaika ohmisella kuormalla.
Kaikki tekniset tiedot ovat yksittäisten tuotteiden kohdalla

Lataukset