Vaijerivetoanturit

Vaijerivetoanturi – ratkaisusi portfoliossa

Vaijerivetoanturit ovat yhdistelmiä vaijerivetomekaniikasta ja anturista. Anturi mittaa rummun pyörähdyksen ja määrittää siitä vaijerin pituuden. Tämä mahdollistaa paikoituksen lineaarisille mittauksille. SICKin vaijerivetoantureihin on saatavana suuri valikoima liitäntöjä, ja ne voidaan helposti integroida vaativan teollisuuskentän järjestelmäsovelluksiin. Erilaiset rakenteet mahdollistavat sovellukseen sopivimman laitteen valinnan.

Suodata:

3 tulosta

1 - 3 tulosta 3

Näkymä: Kuvagalleria Luettelonäkymä
Pienikokoinen modulaarinen vaijerivetoanturi
  • Mittapituudet: 1,25 mm ... 10 mm
  • Monipuolinen valikoima erilaisia liitäntöjä/mittapituuksia
  • Pieni, kapea kotelo (55 mm ... 190 mm) mittausrumpuun integroidulla jousella
  • Kevyt, iskuja ja lämpötilaa kestävä muovikotelo
  • Anturissa analoginen liitäntä opetustoiminnolla
Vertaa nyt
Valitse
Kompakti rakenne - integroidulla anturilla
  • Mittapituudet 2 m ... 5 m
  • Integroitu mittausjärjestelmä
  • Kompakti kotelo (90 mm x 90 mm x 90 mm)
  • Pulssi- ja absoluuttiversiot
  • Korkea resoluutio
Vertaa nyt
Valitse
Mittapituudet 50 metriin asti, kestävä muotoilu – heavy-duty-vaijerivetoanturi
  • Mittapituudet: 2 m ... 50 m
  • Monipuolinen valikoima erilaisia liitäntöjä/mittapituuksia
  • Kestävä järjestelmä (lianerotin, integroidut harjat)
  • Korkealuokkainen vinssimekanismi ja vaijerin sisääntulo
  • Korkea kotelointiluokka
  • Korkea iskun- ja tärinänkestävyys
  • Erittäin korkea resoluutio mahdollinen
  • Laajennettavissa ulkoisilla lisätarvikkeilla
Vertaa nyt
Valitse

1 - 3 tulosta 3