Yleiskatsaus
Turvallinen, yksinkertainen, joustava: anturi toiminnalliseen turvallisuuteen
Turvallinen sähköinen ja mekaaninen rakenne, yksinkertainen implementointi järjestelmään ja joustavat käyttömahdollisuudet. DFS60S Pro on pulssianturi toiminnalliseen turvallisuuteen ja tukee IEC 61800-5-2 mukaisia turvatoimintoja. Korkea kotelointiluokka, suuri lämpötila-alue ja kuulalaakerien pitkä etäisyys huolehtivat hyvästä kestävyydestä. Ne tekevät DFS60S Pro -anturista yleiskäyttöisen Motion-Control -anturin kiinteisiin ja mobiileihin turvasovelluksiin.
Yhdellä silmäyksellä
- Toiminnallisen turvallisuuden anturi: SIL2 (IEC 61508), SILCL2 (EN 62061), PL d (EN ISO 13849)
- Sähköinen liitäntä: 4,5 V ... 32 V, sini/kosini 1 VSS, 1.024 jaksoa
- Keskiö- tai servolaippa, holkki- tai putkiakseli (asennusmahdollisuudet sovituskiilalla)
- Yleiskaapelilähtö, M23- tai M12-urosliitin, aksiaalinen tai radiaalinen
- Toimintalämpötila-alue: –30 °C ... +95 °C (tyypistä riippuen)