Turvaenkooderi

Turvallista liikettä – anturi toiminnalliseen turvallisuuteen
SICKin turvapulssianturit tukevat turvatoimintojen toteutusta ja näin koiden turvallisempaa ja tehokkaampaa käyttöä. Tällöin SICK voi tukeutua vuosien Safety Expertise -kokemukseen, maailmanlaajuiseen huolto- ja koulutusverkkoon sekä optimoituihin järjestelmäratkaisuihin.
Toiminnallisen turvallisuuden anturit tuottavat tietoja sijainnista, kulmasta ja kierrosluvuista. Tällöin erityisenä tavoitteena on mekaaninen ja sähköinen turvallisuus. Yhdessä turvaohjainratkaisujen kanssa SICK tarjoaa näin erilaisia komponentteja kokonaisten turvaratkaisujen toteuttamiseen yhdeltä toimittajalta.
Suodata:
2 tulosta
Turvallinen, yksinkertainen, joustava anturi toiminnalliseen turvallisuuteen
- Toiminnallisen turvallisuuden anturi: SIL2 (IEC 61508), SILCL2 (EN 62061), PL d (EN ISO 13849)
- Sähköinen liitäntä: 4,5 V ... 32 V, sini/kosini 1 VSS, 1.024 jaksoa
- Keskiö- tai servolaippa, holkki- tai putkiakseli (asennusmahdollisuudet sovituskiilalla)
- Yleiskaapelilähtö, M23- tai M12-urosliitin, aksiaalinen tai radiaalinen
- Kotelointiluokka: IP65
- Toimintalämpötila-alue: –30 °C ... +95 °C (tyypistä riippuen)
Turvallinen, yksinkertainen, joustava enkooderi turvalliseen sijoittamiseen
- Sertifioitu luokkien SIL3 (IEC 61508, IEC 61800- 5-3) ja PL e (EN ISO 13849) mukaisesti
- Yksi- tai monikierrosenkooderi, jossa SSI- ja Sin/Cos-liitäntä
- Ohjelmoitava, integroitu virhemuisti
- Täys- tai holkkiakselienkooderi, asennus kiiloilla
- Johtoliitäntä, M23- tai M12-urosliitin
- Käyttölämpötila-alue: –30 °C ... +95 °C