AFS/AFM60S Pro on absoluuttianturi toiminnalliseen turvallisuuteen. Se täyttää standardin IEC 61800-5-3 mukaiset erittäin tiukat testauskriteerit ja on SIL3/PL e -luokan mukainen sertifioitu turvallisuustuote. Absoluuttianturi tukee standardin IEC 61800-5-2 mukaisia turvatoimintoja ja on vakuuttaa etenkin turvallisen paikoituksen yhteydessä. Korkea kotelointiluokka ja suuri lämpötila-alue tekevät AFS/AFM60S Prosta myös ankariin käyttöympäristöihin soveltuvan. SSI- ja Sin/Cos-liitäntöjen kautta se voidaan yhdistää joustavasti eri ohjauslaitteisiin. Näin yksikierrosresoluutio, lukusuunta ja muut parametrit voidaan mukauttaa yksilöllisesti. Integroitu virhemuisti mittaa tärkeitä ympäristötietoja, jotka tukevat asennusta ja huoltoa.
Yhdellä silmäyksellä
Sertifioitu luokkien SIL3 (IEC 61508, IEC 61800- 5-3) ja PL e (EN ISO 13849) mukaisesti
Yksi- tai monikierrosenkooderi, jossa SSI- ja Sin/Cos-liitäntä
Ohjelmoitava, integroitu virhemuisti
Täys- tai holkkiakselienkooderi, asennus kiiloilla
Turvapulssianturi AFS/AFM60S Pro edustaa toiminnallista turvallisuutta, ja se täyttää erittäin korkeat turvallisuusvaatimukset. Enkooderi on sertifioitu aina SIL 3 / PL -luokan sovelluksiin asti, ja se tukee standardin IEC 61800-5-2 mukaisia turvatoimintoja. Siten AFS/AFM60S Pro takaa turvallisen paikoituksen kiinteisiin ja mobiilisovelluksiin.
Yksi asia on varma: AFS/AFM60S Pro on turvallinen.
Sertifioitu sovelluksiin luokituksiin SIL 3 (IEC 61508), SILCL 3 (EN 62061) ja PL e (EN ISO 13849) saakka
Helppo turvatekniikka ja enkooderin yksinkertainen asennus koneen ja laitoksen käytettävyyden säilyessä aina korkeana
Tukee IEC 61800-5-2 -standardin mukaisesti käyttöjen turvatoimintoja.
Helpota laitoksesi sertifiointiprosessia: ulkopuolinen testauslaitos on jo sertifioinut AFS/AFM60S Pro -laitteen, ja sen integrointi laitokseesi sujuu nopeasti.
Ohjelmoitava ja joustava
AFS/AFM60S Pro voidaan sen SSI- ja sini/kosini-liitännän avulla liittää joustavasti erilaisiin ohjauksiin. Siinä sen etuna on yksilöllinen mukauttaminen erilaisiin parametreihin, esim. enkooderin resoluutioon ja laskentasuuntaan. Erilaiset mekaaniset vaihtoehdot ja liitäntätyypit lisäävät enkooderin joustavuutta vielä entisestään.
Suunniteltu erilaisiin käyttötarkoituksiin
Joustava implementointi ja mukautusmahdollisuuksia uusia käyttöalueita varten
Integroitu virhemuisti säilyttää tärkeät ympäristötiedot ja varmistaa ympäristön ja enkooderin toimintojen läpinäkyvyyden
Kompakti rakenne tarjoaa joustavia asennusmahdollisuuksia – silloinkin kun asennustilaa on vähän
Säilytä joustavuutesi: ohjelmoitava AFS/AFM60S Pro sisältää erilaisia konfigurointi- ja liitäntämahdollisuuksia sekä laajan käyttöalueen.
Erittäin luotettava mekaniikka
AFS/AFM60S Pron ominaisuuksiin kuuluu muutakin kuin korkea turvallisuuden eheyden taso. Myös sen mekaaninen kuormitettavuus ja luotettavuus asettavat vaatimuksia onnistuneelle testaukselle Saksan lakisääteisen tapaturvavakuutuksen työsuojeluinstituutin (Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung, IFA) uusimpien testausperiaatteiden mukaisesti. Turvapulssianturin jokainen yksityiskohta edustaa siten erittäin korkeaa laatua ja tarkkuutta.
Testattu uusimpien testausperiaatteiden mukaisesti
Täyttää uusimmat, enkoodereiden turvallisuutta koskevat määräykset (SR) standardin IEC 61800-5-3 mukaan; Saksan lakisääteisen tapaturmavakuutuksen työsuojeluinstituutin (IFA) testaama
Luotettava virheiden poissulkeminen voima- ja muotolukollisen turvakiristysrenkaan avulla
Mekaanista luotettavuutta – akseli, tasollinen tai sovituskiilallinen
Meihin voit luottaa: AFS/AFM60S Pro tarkoittaa testattua mekaanista ja sähköturvallisuutta.
Helposti implementoitavakokonaispaketti
AFS/AFM60S Pron implementointi laitoksissa sujuu helposti, nopeasti ja edullisesti. Kiinteiden ja mobiiliturvasovellusten turvatoiminnot voidaan ottaa käyttöön käden käänteessä. Ennen kaikkea muihin SICKin turvatuotteisiin yhdistettyinä. Se onnistuu enkooderin plug and play -periaatteen mukaisesti aivan helposti ja tarjoaa etuna yhdessä käytettäviksi suunniteltuja turvatuotteita, esim. otettaessa käyttöön Safe Motion Control -alueen kokonaisratkaisuja.
Otettaessa käyttöön innovatiivisia turvakonsepteja koneiden ja laitosten liikkeiden turvallista valvontaa varten turvapulssiantureilla, kuten AFS/AFM60S Prolla, on tärkeä rooli. Se on esim. suunniteltu erityisesti Flexi-turvaohjaimeen ja molemmista laitteista yhdessä syntyy tehokas kokonaisratkaisu: SICKin Safe Motion Control. Se mahdollistaa erittäin hyvän turvallisuuden ja parantaa samalla koneiden ja laitosten tehokkuutta.
Miten Safe Motion Controlilla onnistuu turvallisuuden ja tehokkuuden yhteistyö? Erottamalla aina tarkoin toisistaan koneen vaaraa aiheuttavat ja vaarattomat liikkeet: Flexi Soft -turvaohjaus valvoo antureiden signaaleja ja mahdollistaa vaaraa aiheuttavan tilan arvioinnin. Jos vaaraa ei ole, vaara-alueelle meneminen voidaan sallia jopa koneen ollessa toiminnassa eikä prosessia tarvitse keskeyttää. Näin saadaan vähennettyä koneen tarpeettomia pysäyttämisiä ja seisokkiaikoja, ja tuottavuus kasvaa.
Creating safe productivity – ilman keskeytyksiä
Safe Motion Control – turvallista tuottavuutta kiinteisiin ja mobiilisovelluksiin
Safe Motion Control huolehtii erinomaisesti ihmisten turvallisuudesta ja varmistaa samanaikaisesti koneiden ja laitosten jatkuvan suorituskyvyn. Siten Safe Motion Control on innovatiivinen ja tehokas ratkaisu – sekä kiinteisiin että mobiilisovelluksiin. Esim. metalliprässin nopeuden valvonnan ja hidastamisen ansiosta käyttöhenkilö voi lisätä koneeseen materiaalia. Koneen täydellinen pysäyttäminen ei silloin ole tarpeen. Myös automatisoidut kuljetusjärjestelmät (FTS) mukauttavat Safe Motion Controlin ansiosta nopeuttaan heti, kun FTS:n vaaravyöhykkeellä havaitaan ihmisiä – ja mahdollistavat siten käytettävissä olevan tilan tehokkaan käytön.
Tuottoisasti turvalliseen tulevaisuuteen
Safe Motion Control todistaa, että koneiden, laitosten ja ihmisten turvallisuus ei automaattisesti merkitse koneiden tai laitosten seisokkeja. Tuotanto- ja logistiikkaprosesseja voidaan Safe Motion Controlin ansiosta valvoa ja ohjata turvallisesti ja jatkuvasti. Sertifioitu AFS/AFM60S Pro -turvapulssianturi ja Motion-Control-moduuli Drive Monitor FX3-MOC mahdollistavat täydellisessä yhteistyössä koneiden tai laitosten suojaamisen sekä ihmisten turvallisuuden. Ja samalla koneiden ja laitteistojen käytettävyys pysyy aina korkeana ja käyttöprosessi jatkuvasti tuottoisana. Creating safe productivity. Now.
Kattava turvaratkaisu yhdeltä ja samalta toimittajalta
SICKillä on vuosien kokemus turva- ja käyttötekniikasta sekä maailmanlaajuisesta huollosta
SICKin kokonaisratkaisuja Safe Motion Control -konseptin alueella
Täydelliset yhdessä: AFS/AFM60S Pro yhteistyössä Motion-Control-moduulin Drive Monitor FX3-MOC kanssa
Säästä aikaa ja kustannuksia – AFS/AFM60S Pron vaivattomalla plug-and-play-implementoinnilla ja SICKin kokonaisratkaisuilla.