- Alkuun
- Tuotevalikoima
- Enkooderit
- Pulssianturi
- DUS60
- DUS60E-BJKC0ACA
- Alkuun
- Tuotevalikoima
- Enkooderit
- Pulssianturi
- DUS60
- DUS60E-BJKC0ACA
Pulssianturi
DUS60
DUS60E-BJKC0ACA
1084471
-
Tekniset tiedot
-
Lataukset
-
Lisälaitteet
-
Huolto ja tuki
-
Tullitiedot
-
- Suorituskyky
Mittavaihe 90° sähköinen/pulssia kierrosta kohden Mittavaihepoikkeama ± 18° / pulssia kierrosta kohden Virherajat Mittayksikköpoikkeama x 3 Tunnusteluaste ≤ 0,5 ± 5%
- Liitännät
Tietoliikenneliitäntä Inkrementaalinen Tiedonsiirtoliitännän yksityiskohdat TTL / HTL 1) Parametrointitiedot DIP-kytkin, valittava lähtö Lähdön toiminta Kanavat A ja B Alustusaika < 5 ms 2) Lähtötaajuus + 60 kHz Kuormitusvirta ≤ 30 mA, kanavaa kohden Käyttövirta ≤ 120 mA (ilman kuormaa) Tehonkulutus ≤ 1,25 W (ilman kuormaa) DIP-kytkimen parametrit Pulssia kierrosta kohden ✔ Lähtöjännite ✔ Pyörimissuunta ✔ Konfigurointikytkin Ryhmä 1.800 impulssia, laskentasuunta valittavissa, TTL/HTL ja DIP-kytkin valittavissa - 1) Lähtövalinta ei käytettävissä DIP-kytkinkonfiguraatioille E, F ja G. Lähtösignaaliarvo syöttöjännitteestä riippuvainen.
- 2) Tämän ajan jälkeen voidaan lukea voimassa olevat asemat.
- Sähköiset tiedot
Liitäntätyyppi Urosliitin, M12, 8-napainen, Yleinen 1) Syöttöjännite 4,75 ... 30 V Referenssisignaali, lukumäärä 1 Referenssisignaali, sijainti 180°, sähköinen, riippuvainen A:n pituudesta Napaisuussuoja ✔ Lähtöjen oikosulkukestävyys ✔ MTTFd: vaarallinen keskimääräinen vikaantumisaika 275 vuotta (EN ISO 13849-1) 2) - 1) Yleisliitäntä on kiertyvä ja mahdollistaa näin pistoliittimen paikan asetuksen radiaalisessa ja aksiaalisessa suunnassa.
- 2) Tässä on kysymyksessä vakiotuote, eikä mikään konedirektiivin mukainen turvakomponentti. Laskenta perustuu rakenneosien nimelliskuormitukseen, keskimääräiseen ympäristölämpötilaan 40 °C, käyttötiheyteen 8760 h/a. Kaikkia elektronisia vikoja pidetään vaarallisina vikoina. Katso lisätietoja asiakirjasta nro 8015532.
- Mekaaniset tiedot
Mekaaninen rakenne Holkkiakseli Akselin läpimitta 5/8″ Laippatyyppi/momenttituki 2-piste-momenttituki, ura, reiän halkaisija 63 mm - 83 mm Paino 0,25 kg 1) Materiaali, akseli Ruostumaton teräs Materiaali, laippa Alumiini Materiaali, kotelo Alumiini Materiaali, kaapeli PVC Käynnistysmomentti 0,5 Ncm (+20 °C) Käyttövääntömomentti 0,4 Ncm (+20 °C) Sallittu akseliliike, staattinen ± 0,3 mm (Säteissuuntainen)
± 0,5 mm (Päittäissuuntainen)
Sallittu akseliliike, dynaaminen ± 0,1 mm (Säteissuuntainen)
± 0,2 mm (Päittäissuuntainen)
Pyörimisnopeus 1.500 min⁻¹ Roottorin hitausmomentti 50 gcm² Laakerin käyttöikä 3,6 x 109 kierrosta Kulmakiihtyvyys ≤ 500.000 rad/s² - 1) Viitaten enkoodereihin, joissa on urosliitin.
- Ympäristötiedot
Sähkömagneettinen yhteensopivuus Normien EN 61000-6-2 ja EN 61000-6-3 mukaan Kotelointiluokka IP65 1) Sallittu suhteellinen ilmankosteus 90 % (Kondensaatio ei sallittua) Toimintalämpötila-alue –30 °C ... +90 °C Varastointilämpötila-alue –40 °C ... +75 °C Iskunkestävyys 100 g (EN 60068-2-27) Tärinänkestävyys 30 g, 10 Hz ... 2.000 Hz (EN 60068-2-6) - 1) Kun vastapistokeliitin on kiinnitettynä ja kun anturin kotelo peittää DIP-kytkimen aukon.
- Luokitukset
eCl@ss 5.0 27270501 eCl@ss 5.1.4 27270501 eCl@ss 6.0 27270590 eCl@ss 6.2 27270590 eCl@ss 7.0 27270501 eCl@ss 8.0 27270501 eCl@ss 8.1 27270501 eCl@ss 9.0 27270501 eCl@ss 10.0 27270501 eCl@ss 11.0 27270501 eCl@ss 12.0 27270501 ETIM 5.0 EC001486 ETIM 6.0 EC001486 ETIM 7.0 EC001486 ETIM 8.0 EC001486 UNSPSC 16.0901 41112113
-
-
-
-