Pulssianturi
DUS60

DUS60E-BJKC0ABA
1084467
Piece
kopioi pikalinkki
    • Suorituskyky
      Mittavaihe90° sähköinen/pulssia kierrosta kohden
      Mittavaihepoikkeama± 18° / pulssia kierrosta kohden
      VirherajatMittayksikköpoikkeama x 3
      Tunnusteluaste≤ 0,5 ± 5%
    • Liitännät
      TietoliikenneliitäntäInkrementaalinen
      Tiedonsiirtoliitännän yksityiskohdatTTL / HTL 1)
      ParametrointitiedotDIP-kytkin, valittava lähtö
      Lähdön toimintaKanavat A ja B
      Alustusaika< 5 ms 2)
      Lähtötaajuus+ 60 kHz
      Kuormitusvirta≤ 30 mA, kanavaa kohden
      Käyttövirta≤ 120 mA (ilman kuormaa)
      Tehonkulutus≤ 1,25 W (ilman kuormaa)
      DIP-kytkimen parametrit
      Pulssia kierrosta kohden
      Lähtöjännite
      Pyörimissuunta
      KonfigurointikytkinRyhmä 2.048 impulssia, laskentasuunta valittavissa, TTL/HTL ja DIP-kytkin valittavissa
      • 1) Lähtövalinta ei käytettävissä DIP-kytkinkonfiguraatioille E, F ja G. Lähtösignaaliarvo syöttöjännitteestä riippuvainen.
      • 2) Tämän ajan jälkeen voidaan lukea voimassa olevat asemat.
    • Sähköiset tiedot
      LiitäntätyyppiUrosliitin, M12, 8-napainen, Yleinen 1)
      Syöttöjännite4,75 ... 30 V
      Referenssisignaali, lukumäärä1
      Referenssisignaali, sijainti180°, sähköinen, riippuvainen A:n pituudesta
      Napaisuussuoja
      Lähtöjen oikosulkukestävyys
      MTTFd: vaarallinen keskimääräinen vikaantumisaika275 vuotta (EN ISO 13849-1) 2)
      • 1) Yleisliitäntä on kiertyvä ja mahdollistaa näin pistoliittimen paikan asetuksen radiaalisessa ja aksiaalisessa suunnassa.
      • 2) Tässä on kysymyksessä vakiotuote, eikä mikään konedirektiivin mukainen turvakomponentti. Laskenta perustuu rakenneosien nimelliskuormitukseen, keskimääräiseen ympäristölämpötilaan 40 °C, käyttötiheyteen 8760 h/a. Kaikkia elektronisia vikoja pidetään vaarallisina vikoina. Katso lisätietoja asiakirjasta nro 8015532.
    • Mekaaniset tiedot
      Mekaaninen rakenneHolkkiakseli
      Akselin läpimitta5/8″
      Laippatyyppi/momenttituki2-piste-momenttituki, ura, reiän halkaisija 63 mm - 83 mm
      Paino0,25 kg 1)
      Materiaali, akseliRuostumaton teräs
      Materiaali, laippaAlumiini
      Materiaali, koteloAlumiini
      Materiaali, kaapeliPVC
      Käynnistysmomentti0,5 Ncm (+20 °C)
      Käyttövääntömomentti0,4 Ncm (+20 °C)
      Sallittu akseliliike, staattinen

      ± 0,3 mm (Säteissuuntainen)

      ± 0,5 mm (Päittäissuuntainen)

      Sallittu akseliliike, dynaaminen

      ± 0,1 mm (Säteissuuntainen)

      ± 0,2 mm (Päittäissuuntainen)

      Pyörimisnopeus1.500 min⁻¹
      Roottorin hitausmomentti50 gcm²
      Laakerin käyttöikä3,6 x 109 kierrosta
      Kulmakiihtyvyys≤ 500.000 rad/s²
      • 1) Viitaten enkoodereihin, joissa on urosliitin.
    • Ympäristötiedot
      Sähkömagneettinen yhteensopivuusNormien EN 61000-6-2 ja EN 61000-6-3 mukaan
      KotelointiluokkaIP65 1)
      Sallittu suhteellinen ilmankosteus90 % (Kondensaatio ei sallittua)
      Toimintalämpötila-alue–30 °C ... +90 °C
      Varastointilämpötila-alue–40 °C ... +75 °C
      Iskunkestävyys100 g (EN 60068-2-27)
      Tärinänkestävyys30 g, 10 Hz ... 2.000 Hz (EN 60068-2-6)
      • 1) Kun vastapistokeliitin on kiinnitettynä ja kun anturin kotelo peittää DIP-kytkimen aukon.
    • Luokitukset
      eCl@ss 5.027270501
      eCl@ss 5.1.427270501
      eCl@ss 6.027270590
      eCl@ss 6.227270590
      eCl@ss 7.027270501
      eCl@ss 8.027270501
      eCl@ss 8.127270501
      eCl@ss 9.027270501
      eCl@ss 10.027270501
      eCl@ss 11.027270501
      eCl@ss 12.027270501
      ETIM 5.0EC001486
      ETIM 6.0EC001486
      ETIM 7.0EC001486
      ETIM 8.0EC001486
      UNSPSC 16.090141112113

    Tekniset piirustukset

    DUS60E-BJKC0ABA
    Mittapiirros Holkkiakseli
    DUS60E-BJKC0ABA
    PIN-kytkennät Näkymä laitepistokkeeseen M12 enkooderissa
    DUS60E-BJKC0ABA
    Säätömahdollisuudet
  • Näkymä: Kuvagalleria Luettelonäkymä Näytä kaikki
    Peitä kaikki