Laippatyyppi/momenttituki
Holkkiakseli 5/8″
4,75 V ... 30 V, TTL, HTL, Ohjelmoitava
Urosliitin, M12, 4-napainen, Yleinen
Kanava A, virhe
Ilman momenttitukea
kyllä
Putkiakseli Kiinnitys edessä 5/8″
4,75 V ... 30 V, TTL, HTL, Ohjelmoitava
Johto, 8-johtiminen, Yleinen, 5 m
Kanavat A ja B
2-piste-momenttituki, ura, reiän halkaisija 63 mm - 83 mm
ei
Holkkiakseli 5/8″
4,75 V ... 30 V, TTL, HTL, Ohjelmoitava
Urosliitin, M12, 8-napainen, Yleinen
Kanavat A ja B
2-piste-momenttituki, ura, reiän halkaisija 63 mm - 83 mm
ei
Holkkiakseli 5/8″
4,75 V ... 30 V, TTL, HTL, Ohjelmoitava
Urosliitin, M12, 8-napainen, Yleinen
Kanavat A ja B
2-piste-momenttituki, ura, reiän halkaisija 63 mm - 83 mm
ei
Holkkiakseli 5/8″
4,75 V ... 30 V, TTL, HTL, Ohjelmoitava
Urosliitin, M12, 4-napainen, Yleinen
Kanavat A ja B
2-piste-momenttituki, ura, reiän halkaisija 63 mm - 83 mm
ei
Akseli keskiölaippa 10 mm x 19 mm
4,75 V ... 30 V, TTL, HTL, Ohjelmoitava
Urosliitin, M12, 8-napainen, Yleinen
Kanavat A ja B
Kiristyslaippa 3 x M3 3 x M4
ei
Akseli keskiölaippa 10 mm x 19 mm
4,75 V ... 30 V, TTL, HTL, Ohjelmoitava
Urosliitin, M12, 8-napainen, Yleinen
Kanavat A ja B
Kiristyslaippa 3 x M3 3 x M4
ei
Akseli keskiölaippa 10 mm x 19 mm
4,75 V ... 30 V, TTL, HTL, Ohjelmoitava
Urosliitin, M12, 4-napainen, Yleinen
Kanavat A ja B
Kiristyslaippa 3 x M3 3 x M4
ei
Akseli keskiölaippa 10 mm x 19 mm
4,75 V ... 30 V, TTL, HTL, Ohjelmoitava
Urosliitin, M12, 4-napainen, Yleinen
Kanavat A ja B
Kiristyslaippa 3 x M3 3 x M4
ei
Putkiakseli Kiinnitys edessä 5/8″
4,75 V ... 30 V, TTL, HTL, Ohjelmoitava
Urosliitin, M12, 8-napainen, Yleinen
Kanavat A ja B
2-piste-momenttituki, ura, reiän halkaisija 63 mm - 83 mm
ei
Putkiakseli Kiinnitys edessä 5/8″
4,75 V ... 30 V, TTL, HTL, Ohjelmoitava
Urosliitin, M12, 8-napainen, Yleinen
Kanavat A ja B
2-piste-momenttituki, ura, reiän halkaisija 63 mm - 83 mm
ei
Putkiakseli Kiinnitys edessä 5/8″
4,75 V ... 30 V, TTL, HTL, Ohjelmoitava
Urosliitin, M12, 8-napainen, Yleinen
Kanavat A ja B
2-piste-momenttituki, ura, reiän halkaisija 63 mm - 83 mm
ei
Putkiakseli Kiinnitys edessä 5/8″
4,75 V ... 30 V, TTL, HTL, Ohjelmoitava
Urosliitin, M12, 4-napainen, Yleinen
Kanavat A ja B
2-piste-momenttituki, ura, reiän halkaisija 63 mm - 83 mm
ei
Holkkiakseli 5/8″
4,75 V ... 30 V, TTL, HTL, Ohjelmoitava
Urosliitin, M12, 8-napainen, Yleinen
Kanavat A ja B
2-piste-momenttituki, ura, reiän halkaisija 63 mm - 83 mm
ei
Holkkiakseli 5/8″
4,75 V ... 30 V, TTL, HTL, Ohjelmoitava
Urosliitin, M12, 4-napainen, Yleinen
Kanavat A ja B
2-piste-momenttituki, ura, reiän halkaisija 63 mm - 83 mm
ei
Akseli keskiölaippa 10 mm x 19 mm
4,75 V ... 30 V, TTL, HTL, Ohjelmoitava
Urosliitin, M12, 8-napainen, Yleinen
Kanavat A ja B
Kiristyslaippa 3 x M3 3 x M4
ei
Putkiakseli Kiinnitys edessä 5/8″
4,75 V ... 30 V, TTL, HTL, Ohjelmoitava
Urosliitin, M12, 4-napainen, Yleinen
Kanavat A ja B
2-piste-momenttituki, ura, reiän halkaisija 63 mm - 83 mm
ei
Putkiakseli Kiinnitys edessä 5/8″
4,75 V ... 30 V, TTL, HTL, Ohjelmoitava
Urosliitin, M12, 4-napainen, Yleinen
Kanavat A ja B
2-piste-momenttituki, ura, reiän halkaisija 63 mm - 83 mm
ei
Putkiakseli Kiinnitys edessä 1/2″
4,75 V ... 30 V, TTL, HTL, Ohjelmoitava
Urosliitin, M12, 4-napainen, Yleinen
Kanava A, virhe
Ilman momenttitukea, laippa 4 x M2,5
kyllä
Putkiakseli Kiinnitys edessä 1/2″
4,75 V ... 30 V, TTL, HTL, Ohjelmoitava
Urosliitin, M12, 4-napainen, Yleinen
Kanava A, virhe
Ilman momenttitukea, laippa 4 x M2,5
ei
Holkkiakseli 3/8″
4,75 V ... 30 V, TTL, HTL, Ohjelmoitava
Urosliitin, M12, 4-napainen, Yleinen
Kanavat A ja B
2-piste-momenttituki, ura, reiän halkaisija 63 mm - 83 mm
ei
Holkkiakseli 12 mm
4,75 V ... 30 V, TTL, HTL, Ohjelmoitava
Urosliitin, M12, 8-napainen, Yleinen
Kanava A, virhe
2-piste-momenttituki, ura, reiän halkaisija 63 mm - 83 mm
ei
Putkiakseli Kiinnitys takana 10 mm
4,75 V ... 30 V, TTL, HTL, Ohjelmoitava
Johto, 8-johtiminen, Yleinen, 1,5 m
Kanavat A ja B
2-piste-momenttituki, ura, reiän halkaisija 63 mm - 83 mm
ei
Putkiakseli Kiinnitys edessä 5/8″
4,75 V ... 30 V, TTL, HTL, Ohjelmoitava
Urosliitin, M12, 4-napainen, Yleinen
Kanavat A ja B
Ilman momenttitukea, laippa 4 x M2,5
kyllä