Kapea ja kompakti pulssianturi taloudellisiin ratkaisuihin
DLS40-pulssianturi on luotettava ratkaisu kääntönopeuksien ja paikkojen mittaukseen. Erilaisilla, ainutkertaisilla ominaisuuksillaan se määrittää uudet työskentelytavat enkoodereille. Laippaan integroitu kotelo mahdollistaa edullisen, kapean ja kompaktin design ja sitä myötä mutkattoman asennuksen, erityisesti ahtaissa paikoissa. DLS40 sisältää akseleita ja putkiakseleita, joissa on lukuisia mekaanisia ja sähköisiä liitäntöjä. Lisäksi enkooderissa on helppopääsyinen, lasermerkitty QR-koodi, jonka avulla päästään suoraan käyttöohjeisiin.
Yhdellä silmäyksellä
Impulsseja kierrosta kohden jopa 1.024
Kotelon halkaisija: 40 mm
Akseli ja putkiakseli
Kotelointiluokka: IP50 (Akseli)
Tiedonsiirtoliittymät: TTL/RS-422, HTL/Push pull, Open Collector
Liitäntätyyppi: johto
Kapea ja kompakti muotoilu
Edut
DLS40-pulssianturi voidaan helposti integroida koneisiin myös silloin, kun asennustilaa on vähän. Kapea kotelo integroituine laippoineen tekee putkiakselista entistäkin tilaa säästävämmän. Yleismomenttituki takaa hyvän joustavuuden asennusasentoa suunniteltaessa. Näin uudet koneet voidaan suunnitella erityisen kompakteiksi.
Erittäin kompakti: akselin kanssa leveys on 20 mm ja putkiakselin kanssa 25 mm
Enkooderi on saatavissa 6 mm:n akselilla tai leveydeltään 6, 8, 10 tai 12 mm:n holkkiakselilla
Yleismomenttituki voidaan kiinnittää eri kohtiin koneessa koneen mukauttamiseksi eri vaatimuksiin
DLS40 voidaan integroida tilaa säästävästi lukuisiin käyttökohteisiin, ja se mahdollistaa erityisen kompaktin konesuunnittelun.
Monipuolinen, tehokas ja yleiskäyttöinen
DLS40-pulssianturin 1.024 impulssia kierrosta kohden mahdollistaa tarkat nopeuden ja paikan mittaukset jopa nopeudella 6.000 kierrosta minuutissa. Yhdessä eri lähtösignaalien ja lukuisten holkkiakselihalkaisijoiden kanssa tai akseliversioina enkooderi sopii moniin automaatiojärjestelmiin ja sovelluksiin.
Pakkauskoneet DLS40 antaa erittäin tarkkoja tietoja pakkauspussien asettamista varten ennen niiden leikkaustaVihivaunut (AGV) Enkooderi antaa ajoneuvon ohjauslaitteelle täsmällisiä nopeustietoja voimansiirtoyksiköstä, mukaan lukien ajosuuntaan liittyvät tiedotMonia käytettävissä olevia lähtösignaaleja
Monia käytettävissä olevia lähtösignaaleja:
4,5 V – 5,5 V, TTL RS 422; 10 V – 27 V, HTL Push Pull; 10 V – 27 V, Open Collector
DLS40 antaa erityisen tarkkoja nopeus- ja paikkatietoja, ja sen eri lähtösignaalit ja tehoparametrit sopivat useisiin käyttökohteisiin.
Jatkuvasti kuormitettavissa
DLS40 on kompakti ja taloudellinen ilman, että olennaisista ominaisuuksista on jouduttu tinkimään. Kapeasta kotelosta huolimatta 40 N:n (säteittäisesti) ja 20 N:n (akselinsuuntaisesti) akselikuormitus varmistaa useissa käyttökohteissa vaaditun kestävyyden. Jotta modernien, dynaamisten käyttökohteiden korkeat isku- ja tärinäkuormitukset pystyttäisiin vastaanottamaan, on käytetty erityisiä, mekaanisesti asetettavia lukituskierteitä. Näiden avulla varmistetaan, etteivät ruuvit pääse itsestään löystymään. Kotelo suojaa lisäksi erittäin hyvin sähkömagneettisilta häiriöiltä, mikä parantaa entisestään DLS40:n käyttömahdollisuuksia vaativissa käyttökohteissa.
Kestää helposti akselikuormituksia jopa 40 N säteittäisesti ja 20 N akselinsuuntaisesti
IP50 sekä käyttölämpötila-alue –10 °C ... +70 °C tekevät siitä sopivan hyvin erilaisiin ympäristöolosuhteisiin
Enkooderin sähkömagneettinen yhteensopivuus on hyvä, ja siksi sähkömagneettiset kentät eivät vaikuta sen mittaustarkkuuteen
DLS40:n kestävä malli takaa luotettavuuden ja mahdollistaa käytön myös ankarissa ympäristöolosuhteissa.
Online-pääsy tuotetietoihin
Enkooderin tyyppikilpi on laserkaiverrettu. Etu: tämä suojaa sitä hyvin kulumiselta. QR-koodin avulla ajankohtaiset tuotetiedot, tekniset tiedot ja käyttöohjeet on nähtävissä verkossa. Tämä on lisäksi ympäristöystävällistä, koska paperisista versioista voidaan näin luopua.
Pysyvästi kiinnitetty: laserkaiverrettu tyyppikilpi on pitkäikäinen, ja siksi enkooderin tiedot pysyvät erityisen pitkään lukukelpoisina. Pilvipohjaisten dokumentaatioiden ansiosta tiedot voidaan lukea missä tahansa ja koska tahansa.