Kestävä pulssianturi, jonka holkkiakselien halkaisijat ovat suuret
Hyötysi
Holkkiakselin suuri halkaisija ja suuri sovitinvalikoima tekevät erityiskytkennät tarpeettomiksi ja mahdollistavat nopean ja helpon integroinnin lukuisiin eri sovelluksiin
Suuren käyttöjännitealueen ansiosta yksinkertainen integrointi ohjausjärjestelmiin
Helposti asennettava kiristysrengas ja momenttituet nopeuttavat asennusta
Kompakti, tilaa säästävä design helpottaa asennusta pieneen asennustilaan
Kestävä pulssianturi, jonka holkkiakselien halkaisijat ovat suuret
DGS80 on kestävä pulssianturi, jonka holkkiakselin halkaisija on jopa 42 mm. Sitä voidaan käyttää lukuisissa teollisuuden automaatiosovelluksissa. DGS80:n moniin liitäntämahdollisuuksiin yhdistettynä käyttöjännitealue 5–30 V helpottaa integrointia useimpiin ohjausjärjestelmiin. Nopea ja helppo asennus erottaa pulssianturin muista: sen mahdollistavat sen kompakti rakenne, asennusta nopeuttava kiristysrengas, yleiskäyttöön sopivat momenttituet ja suuri sovitinvalikoima, joka helpottaa asennusta erikokoisille akseleille.
Yhdellä silmäyksellä
Impulsseja kierrosta kohden jopa 8.192
Kotelon halkaisija: 81 mm, putkiakseleiden halkaisija: 30 tai 42 mm
Kotelointiluokka: IP65
Tiedonsiirtoliittymät: TTL, HTL
Liitäntätyypit: M12-, M23- ja MS-urosliitin sekä johto
Lisävarusteina saatavilla sovittimet erikokoisille akseleille sovittamiseen
Edut
Sopii monipuoliseen käyttöön suuren halkaisijan ansiosta
DGS80 huolehtii pulssiantureiden uusista käyttömahdollisuuksista mittaamalla luotettavasti suurten moottoriakselien pyörimistä aina 3.600 kierroksen minuuttinopeuteen asti. Sen takaavat enkooderin holkkiakselin suuret halkaisijat – 30 mm ja 42 mm – ja sen yksilöllisesti mukautettavat, eristetyt sovittimet. Monimutkaista liitäntää pienempään enkooderin akseliin ei tarvita. Siten tällä enkooderilla voidaan muuttaa monia sovelluksia silloinkin, kun laitteen asennukseen on käytettävissä vain vähän tilaa.
DGS80 mahdollistaa käynnissä olevien vaihtovirtamoottorien kierrosluvun ilmoittamiseen – ja estää varastovirran kertymisen eristetyillä sovittimilla
Hihnojen ja radanohjaustelojen nopeuden mittaus varmistaa tuotantoprosessien tarkan ohjauksen
Hissin vaihtovirtamoottorin holkkiakseliin kiinnitetty enkooderi mittaa tarkkaan tietoja hissin nopeuden säätelyä varten
Joustava integrointi lukuisiin eri konemalleihin
Enkooderi erottuu muista loistavan yhteensopivuutensa ansiosta: DGS80 on mukautettavissa moniin erikokoisiin akseleihin, ja se mittaa niiden pyörimistä aina 3.600 kierroksen minuuttinopeuteen asti. Siinä on myös lukuisia liitäntämahdollisuuksia. Lisäksi enkooderia voi käyttää hyvin erilaisilla käyttöjännitteillä. Yleiskäyttöisen designinsa ansiosta DGS80 on integroitavissa lähes jokaiseen olemassa olevaan ohjausjärjestelmään.
5 V:sta 30 V:iin ulottuvan laajan käyttöjännitealueen ansiosta enkooderi on yhteensopiva lähes kaikkien ohjausjärjestelmien kanssa
Erilaisten liitäntätyyppien, kuten M12-, M23- ja MS-urosliitinten tai johdon ansiosta se on helposti integroitavissa lukuisiin eri koneisiin ja laitoksiin
Enkooderin lämpötila-alue ulottuu –25 °C:sta +85 °C:seen, ja sillä on paljon erilaisia käyttömahdollisuuksia teollisuudessa
Helppo ja aikaa säästävä asennus
DGS80:n asennus onnistuu käden käänteessä – kulloisenkin koneen designista riippumatta. Raotetut momenttituet tekevät enkooderin kiinnityksestä helppoa ja asennuksesta joustavaa. Kiristysrenkaan avulla DGS80:n saa lisäksi kiinnitettyä nopeasti holkkiakseleihin. Vain 82 mm:n ulkohalkaisija mahdollistaa asennuksen myös pieniin tiloihin. Laajan käyttöjännitealueen ansiosta DGS80 on asennettavissa lähes kaikkiin olemassa oleviin ohjausjärjestelmiin ilman esikytkettyä jännitteensäädintä.
Erikokoiset raotetut momenttituet ja sovittimet tuovat huomattavasti joustavuutta DGS80:n asennukseen moottoreihin ja koneisiin
Kiristysrengas mahdollistaa enkooderin aikaa ja tilaa säästävän asennuksen suoraan holkkiakseleihin
Nopeasti käyttövalmis: DGS80 on hyvin yksinkertaisesti asennettava, käytettävä ja huollettava
Yleiskäyttöön sopivan kestävän designinsa ja holkkiakselinsa halkaisijan (jopa 42 mm) ansiosta DGS80 on ihanteellinen vaihtovirtamoottoreiden takaisinkytkentäsovelluksiin ja käyttöön koneenrakennuksessa.