Yleiskatsaus
Enkooderi, jossa suuri holkkiakseli, ankariin ympäristöolosuhteisiin
Huippuresoluutioisten, holkkiakselillisten DGS34/DGS35-pulssiantureiden tuoteperhe tarjoaa kestävän ratkaisun vaativiin enkooderisovelluksiin. Suuret holkkiakselin halkaisijat alkaen koosta 1-1/8" tai 30 mm sopivat erittäin hyvin asennettaviksi suoraan moottoriakseliin
Yhdellä silmäyksellä
- Pulssianturi, jonka halkaisija 3,5"
- Sähköinen liittymä
- 5 V TTL / RS422
- 8 … 24 V TTL / RS422
- 8 … 24 V HTL / push pull
- 8 … 24 V Open Collector"
- Holkkiakseli akselihalkaisijoille 30 mm; 1”, ½”,5/8”, ¾”, 7/8”
- Kaapelilähtö, pituus 1 m, 1,5 m, 3 m, 5 m, 10 m
- Pulssilukumäärä: 120 … 16.384